メカニカル部品技術窓口

確定しました

低床超重荷重用キャスター1000 DHJ 金具セット(車輪なし)

型番:

DHJ-U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DHJ-Uの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在
金具材質
スチール
ストッパ
なし
取付穴種類
長穴
用途
OA機器情報通信機器
金具カラー(仕上げ)
ユニクロメッキ
仕様
金具セット(車輪なし)
対応車輪径(φmm)
0

商品情報

外形図

低床超重荷重用キャスター1000 DHJ 金具セット(車輪なし) 外形図

規格表

DHJ自在旋回

金具種類車輪径金具カラー車輪取付幅取付座取付ピッチ取付穴軸径偏心
DHJ80C
U
43112×11285×851112
[ 外径20mm カラー入り]
32
100

型番リスト

表示件数
型番
DHJ-U

金具カラー(仕上げ)

最小発注数量
ユニクロメッキ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,996
( 6,596 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】対応車輪径が80mm・100mmで取り付け座長さが112mmのキャスターです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床超重荷重用キャスター1000 DHJ 金具セット(車輪なし)の型番DHJ-Uのページです。 型番DHJ-Uに関する仕様情報を記載しております。
低床超重荷重用キャスター1000 DHJ 金具セット(車輪なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低床超重荷重用キャスター1000 DHJ 金具セット(車輪なし)
低床超重荷重用キャスター1000 DHJ
低床超重荷重用キャスター1000 DHJB 金具セット(車輪なし)
低床超重荷重用キャスター1000 DHK 金具セット(車輪なし)
低床超重荷重用キャスター1000 DHJB
低床超重荷重用キャスター1000 DHK
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格5,9968,616 -12,0123,87913,861 -8,951 -
通常出荷日6日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ストッパなしなし自在ストッパー付なし自在ストッパー付なし
取付穴種類長穴丸穴長穴長穴丸穴丸穴
用途OA機器情報通信機器OA機器情報通信機器OA機器情報通信機器OA機器情報通信機器OA機器情報通信機器OA機器情報通信機器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング