17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ループワイヤー吊10 ホワイト 1m M-342

ループワイヤー吊10 ホワイト 1m

通常単価(税別)
1,939
税込単価
2,133
通常出荷日:2日目

引掛けワイヤーフック ピクチャーレールから、様々な壁面フックに使える自在フック

    型番:

    M-342
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    M-342の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M-342
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,939
    ( 2,133 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    引掛けワイヤーフック ピクチャーレールから、様々な壁面フックに使える自在フック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ループワイヤー吊10 ホワイト 1mの型番M-342のページです。 型番M-342に関する仕様情報を記載しております。
    ループワイヤー吊10 ホワイト 1mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ループワイヤー吊10 ホワイト 1m
    ループワイヤー吊10(ストッパー付)
    キーワイヤー(ロープ径1.5mm)
    タジマ スマートキャッチ 10 ワイヤー
    ランヤード(2m)
    3M カラビナ 2000112
    メーカーベルクベルクエスコTJMデザインタジマツールKAHARAスリーエムジャパン
    通常価格1,9391,251 -230 -3,9057003,511
    通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト