17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤーフック(ワイヤー径1.0mm用)

ワイヤーフック(ワイヤー径1.0mm用)

通常単価(税別)
8161,020
税込単価
8981,122
通常出荷日:2日目

ワイヤーフックの追加用フック。【特長】・ワイヤー径1mm用の追加用フック。・標準タイプとストッパー付き...

詳細を確認
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

M-327の外観

M-327の外観

  • 材質:亜鉛ダイカスト、真鍮
  • ワイヤー径:1.0mm
M-327の寸法図

M-327の寸法図

(単位:mm)

M-328の外観

M-328の外観

  • 材質:亜鉛ダイカスト、真鍮
  • ワイヤー径:1.0mm
M-328の寸法図

M-328の寸法図

(単位:mm)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
816
( 898 )
2日目
1,020
( 1,122 )
2日目

詳細情報

基本情報

ワイヤーフックの追加用フック。
【特長】
・ワイヤー径1mm用の追加用フック。
・標準タイプとストッパー付きタイプがある。
・フックの上部をボタンのように押すだけで、カンタンに高さを調節できる。
・引掛けワイヤーフック、ピクチャーレールから、様々な壁面フックに使える。
・安全荷重:10kg。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーフック(ワイヤー径1.0mm用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーフック(ワイヤー径1.0mm用)
玉付きワイヤーロープ用 プレート金具
ネームマグフック 1kg
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用
φ29x 5mm マグネットフック EA781GB-9
ヘイコー タグピン 細 20/25/35mm
メーカーベルクニッサチェインソニックスリーエムジャパンエスコシモジマ
通常価格816-8,6674964611,6904,160
通常出荷日2日目5日目1日目1日目1日目6日目
商品タイプその他-マグネット粘着テープ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト