17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • 取付ピッチ P(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アルミ角形取手

アルミ角形取手
通常単価(税別)
739792
税込単価
813871
通常出荷日:2日目

引き出しや扉の模様替えがお手軽にできます。3タイプのサイズからお選びいただけます。【サイズ】76mm/...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アルミ角形取手:関連画像

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

寸法 L

(mm)

JANコード

最小発注数量
~100
70
76
4960983179482
1個
~100
90
96
4960983179499
1個
101~150
110
116
4960983179505
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
739
( 813 )
2日目
757
( 833 )
2日目
792
( 871 )
2日目

詳細情報

基本情報

引き出しや扉の模様替えがお手軽にできます。
3タイプのサイズからお選びいただけます。
【サイズ】76mm/96mm/116mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ角形取手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ角形取手
アルミ楕円取手
アングル取手 アルミタイプ
外付アルミ楕円取手
【クリーン洗浄品】小径アルミパイプ取手
UPAC アルミ取っ手
メーカーハイロジックミスミミスミミスミミスミ鍋屋バイテック
通常価格739-455 -8321,001 --1,452 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートアングルストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじ外止め丸穴丸穴おねじ
本体 材質アルミニウムアルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト