17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

チェアブーツ イスイスイ(4個入)

チェアブーツ イスイスイ(4個入)
通常単価(税別)
8951,147
税込単価
9851,262
通常出荷日:2日目

フローリングの音、傷を防ぐ保護用品。【特長】・丸脚、角脚のどちらのタイプでもご使用可能。・フローリング...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

イスイスイ 4個入の特長

パッケージイメージ画像

パッケージイメージ画像

SS、S、M、Lの4サイズで丸脚13~24mm(直径)、角脚で11~21mm(一辺)まで対応。

SS、S、M、Lの4サイズで丸脚13~24mm(直径)、角脚で11~21mm(一辺)まで対応。

羊毛100%の圧縮フェルトを使用しているので、ほつれにくく長持ち。

羊毛100%の圧縮フェルトを使用しているので、ほつれにくく長持ち。

本体内部の特殊形状で丸脚、角脚のどちらでも使用できる。 しっかりとホールドし外れにくい構造。

本体内部の特殊形状で丸脚、角脚のどちらでも使用できる。
しっかりとホールドし外れにくい構造。

角度のついた斜め脚にも使用でき、なめらかな動きで、椅子のひきずり音、キズを防止する。 真球形状で接地面が少ないのでホコリをとりやすく、毎日の掃除も楽になる。

角度のついた斜め脚にも使用でき、なめらかな動きで、椅子のひきずり音、キズを防止する。
真球形状で接地面が少ないのでホコリをとりやすく、毎日の掃除も楽になる。

椅子脚サイズの測り方 椅子脚が角脚の場合は一辺を、丸脚の場合は直径を測りサイズに合った製品を選ぶ。 ※既に椅子脚キャップが付いている場合は、取り外して本製品を使用することをお薦め。

椅子脚サイズの測り方
椅子脚が角脚の場合は一辺を、丸脚の場合は直径を測りサイズに合った製品を選ぶ。
※既に椅子脚キャップが付いている場合は、取り外して本製品を使用することをお薦め。

公的試験機関での耐久試験実施済

本製品は消耗品。
1日に10往復程度の使用であれば約1年程度の使用で交換時期となる。

床暖房での使用可能

床暖房の最高表面温度は下地等の施工条件により異なるが、室温20℃で35℃前後まで上がる。
本体材質は色移行しにくいTPE樹脂(エラストマー樹脂)製、底部のフェルトは熱による圧着成型なので、床暖房でも安心して使用できる。
※接着剤、粘着剤は一切使用していない。

使用中にスベリが悪い、音がすると感じたら

(左図)湿気や水分により床面が湿った状態であることが考えられる。拭き掃除のあとや湿気の多い夏場は、しっかりと水分を拭き取り、床面・イスイスイ底面のフェルトの両面を完全に乾かしてから使用する。 (右図)フェルト部分が擦り減っている状態が考えられる。取替の時期。そのまま使い続けると、キズや汚れの原因となるので、新しいものを購入し速やかに交換する。

(左図)湿気や水分により床面が湿った状態であることが考えられる。拭き掃除のあとや湿気の多い夏場は、しっかりと水分を拭き取り、床面・イスイスイ底面のフェルトの両面を完全に乾かしてから使用する。
(右図)フェルト部分が擦り減っている状態が考えられる。取替の時期。そのまま使い続けると、キズや汚れの原因となるので、新しいものを購入し速やかに交換する。

取り付け方

(左図)床を傷つけないように椅子を裏向きにする。イスイスイの差込口を脚の先端に合わせ、奥までしっかりと押し込む。 角脚に取り付ける場合は、左図のように差込口の星形計上の角と脚の角の位置を合わせてからしっかりと奥まで差し込む。 (右図)4本の脚に奥までしっかり取り付けできているかを確認してから使用する(奥までしっかり入っていない場合、外れたり、破損・事故の原因となる)。

(左図)床を傷つけないように椅子を裏向きにする。イスイスイの差込口を脚の先端に合わせ、奥までしっかりと押し込む。
角脚に取り付ける場合は、左図のように差込口の星形計上の角と脚の角の位置を合わせてからしっかりと奥まで差し込む。
(右図)4本の脚に奥までしっかり取り付けできているかを確認してから使用する(奥までしっかり入っていない場合、外れたり、破損・事故の原因となる)。

品番・規格(サイズ)ie-001(SS)ie-002(S)ie-003(M)ie-004(L)
適合サイズ
(mm)
丸脚(直径)13~1516~1819~2122~24
角脚(一辺)11~1213~1516~1819~21
材質本体:エラストマー樹脂 フェルト:ウール100%
パッケージサイズ
[幅/高さ/厚み](mm)
105/160/35105/160/41120/160/46120/160/52

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
895
( 985 )
2日目
993
( 1,092 )
2日目
1,053
( 1,158 )
2日目
1,147
( 1,262 )
2日目

詳細情報

基本情報

フローリングの音、傷を防ぐ保護用品。
【特長】
・丸脚、角脚のどちらのタイプでもご使用可能。
・フローリングにやさしい羊毛100%。
・床暖房でも使用可能。
・動きがなめらか。
・ホコリを取りやすい。
【用途】
・デザインチェアーなどのイス脚キャップとして。
・階下への音対策に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェアブーツ イスイスイ(4個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q床暖房でも使用できますか?
A
使用可能です。本体材質は色移行しにくいTPE樹脂(エラストマ樹脂)製、底部のフェルトは熱による圧着成型ですので、安心してご使用になれます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェアブーツ イスイスイ(4個入)
カンツール メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)
M20x30mm スクリューキャップ[10個]
M12x18mm スクリューキャップ[20個]
M14x21mm スクリューキャップ[20個]
M16x24mm スクリューキャップ[20個]
メーカー日本ロックサービスカンツールエスコエスコエスコエスコ
通常価格895-29,5751,6001,6001,8402,087
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト