17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ベルゴッチMODEL34 ダコーレスモデル保守部品(ローラ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ベルゴッチMODEL34 ダコーレスモデル保守部品(ローラ)

販売終了

型番

M34-G1-ER-100

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・駆動部には透明カバーを採用
・チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます
・アルミフレーム
・センタードライブ
・軽量機種

ご注意

  • 商品画像はコンベア本体の画像を掲載しております。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

指定中の仕様・寸法情報

適用機種
ダコーレスモデル
種類
テールローラ
幅(mm)
100
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト