17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角脚 K551/552/553

角脚 K551/552/553

通常単価(税別)
1,6711,987
税込単価
1,8382,186
通常出荷日:2日目

角脚270mm(細口)、角脚270mm(中太)、角脚300mm(太口)の3タイプある折りたたみ可能なテ...

詳細を確認
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,870
( 2,057 )
2日目
1,671
( 1,838 )
2日目
1,987
( 2,186 )
2日目

詳細情報

基本情報

角脚270mm(細口)、角脚270mm(中太)、角脚300mm(太口)の3タイプある折りたたみ可能なテーブル用脚です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角脚 K551/552/553のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角脚 K551/552/553
ワンタッチ松葉脚
艶消し黒 折畳脚
脚折りたたみ式ステンレス作業台 FWT-AJ型
折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックテックサス(旧本庄厨房機器製作所)アルインコ山金工業
通常価格1,671-2,9121,05899,000 -105,418 -38,506 -
通常出荷日2日目2日目2日目18日目〜1日目2日目〜
本体/オプションオプションオプションオプション本体-本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト