ファクトリーサプライ用品技術窓口

鍵付4段文字合せ錠 G-218

鍵付4段文字合せ錠

ご注意

  • 錠前を使用しないときは、必ず施錠した状態で保管してください。施錠した状態でないと設定した番号が変わることがあります。
  • 開錠時は番号設定状態にならないように注意してください。再度の番号設定ができなくなります。
  • 付属の鍵は複製できません。

型番:

G-218
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

寸法図

単位:mm

錠の番号設定と変更


※開錠番号は▽の位置で4桁とも「0」(0-0-0-0)で設定されています。
  1. 開錠番号を▽の位置に合わせ、つるを引き上げ、さらに180°回転させます(図1)。
  2. つるを押し込みます(図2)。
  3. つるを押し込んだまま、4つのダイヤルをそれぞれお好みの番号に合わせます(図3)。
  4. つるを押し上げ、さらに180°回転させると(元の位置に戻すと)、新しい開錠番号が設定されます。

※これで番号設定が完了です。設定した番号で開錠、施錠できるか確認の上、使用してください。
※上記の手順を繰り返せば、何回でも開錠番号の再設定を行えます。

G-218の仕様・寸法情報

種類
文字(数字)合わせ錠
本体材質
亜鉛ダイカスト
つる材質
JANコード
4960983712184

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-218

JANコード

最小発注数量
4960983712184
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,133
( 3,446 )
5日目

詳細情報

基本情報

お好きな4桁の番号に設定できます。
設定した番号を忘れても、付属の鍵で開錠できます。
【仕様】
・材質(本体):亜鉛ダイカスト
・材質(つる):鉄
・付属品:鍵(2個)

ご注意

  • 錠前を使用しないときは、必ず施錠した状態で保管してください。施錠した状態でないと設定した番号が変わることがあります。
  • 開錠時は番号設定状態にならないように注意してください。再度の番号設定ができなくなります。
  • 付属の鍵は複製できません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鍵付4段文字合せ錠の型番G-218のページです。 型番G-218に関する仕様情報を記載しております。
鍵付4段文字合せ錠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鍵付4段文字合せ錠
文字合せ倉庫錠
外でも使える3~4段文字合わせ錠
シリンダー弦長錠 鍵番号違い
57mm ダイアル錠(ステンレス製・カバー付)
数字合せ式 ミニ錠前
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックエスコ豊光
通常価格3,1335,8291,140 -1,055 -9,770469
通常出荷日5日目5日目3日目〜在庫品1日目〜1日目3日目
種類文字(数字)合わせ錠文字(数字)合わせ錠文字(数字)合わせ錠南京錠ダイヤル錠文字(数字)合わせ錠
本体材質亜鉛ダイカスト-真鍮真ちゅう--
つる材質-ステンレス真ちゅう--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト