17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイタリウム南京錠 吊長 3本キー BP64TI30HB60KD

タイタリウム南京錠 吊長 3本キー

  • 種類
    南京錠
  • 材質
    特殊アルミニウム合金
  • 特記事項
    ピンシリンダーキー:3本

型番:

BP64TI30HB60KD
解除
数量:

BP64TI30HB60KDの仕様・寸法情報

種類
南京錠
サイズ(mm)
30
材質
特殊アルミニウム合金
特記事項
ピンシリンダーキー:3本
JANコード
4936053110976
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
BP64TI30HB60KD

サイズ

(mm)

JANコード

最小発注数量
30
4936053110976
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,466
( 1,613 )
2日目

詳細情報

基本情報

南京錠 南京錠の定番。
材質:本体:タイタリウム(特殊アルミニウム合金)、シャックル:焼き入れ鉄。(メッキ仕上げ)[ナノプロテクト]
付属品:ピンシリンダーキー:3本。
【特長】
・約30%減の軽量化を実現した新素材「タイタリウム」製ボディ。
・新技術「ナノプロテクト(NANO PROTECT)メッキ」シャックル。(吊)
・引っ張り・たたき開錠に強く抵抗する。「ダブルラッチ構造」
・切断に強い「焼き入れ鉄」シャックル。
・解錠後キーを抜いたまま施錠ができる「自動施錠(オートラッチ)」機構。
・緑青・黒ずみが発生せず、長期間美しい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイタリウム南京錠 吊長 3本キーの型番BP64TI30HB60KDのページです。 型番BP64TI30HB60KDに関する仕様情報を記載しております。
タイタリウム南京錠 吊長 3本キーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
施錠用
4
満足度:4.0
屋外の扉やチェーン等に防犯用に使用。 アーム部が太すぎず長さもあるので チェーン等の穴が細くても対応可能。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイタリウム南京錠 吊長 3本キー
タイタリウム南京錠 同一キー 2個入り 6本キー
シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)
ナンバーキー
シリンダー錠 ステン弦長Wロック南京錠(弦長番号違い)
ソール シリンダ南京錠(ツル長タイプ)
メーカー日本ロックサービス日本ロックサービスエスコ水本機械製作所ハイロジックSOL(清水)
通常価格1,4664,081 -2,160 -2,355 -1,787 -2,669
通常出荷日2日目4日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類南京錠南京錠南京錠文字(数字)合わせ錠南京錠南京錠
材質特殊アルミニウム合金特殊アルミニウム合金----
特記事項ピンシリンダーキー:3本ピンシリンダーキー:6本----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました