17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

数字合せ式 ミニ錠前 PL-100

数字合せ式 ミニ錠前

通常単価(税別)
469
税込単価
516
通常出荷日:3日目

ちょっとした扉やBOXなどに使い勝手のよい数字合せ式ミニ錠前です。

型番:

PL-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PL-100の仕様・寸法情報

種類
文字(数字)合わせ錠
サイズ(mm)
61
材質
亜鉛合金
ブラック
JANコード
4954438820166
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PL-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
469
( 516 )
3日目

詳細情報

基本情報

ちょっとした扉やBOXなどに使い勝手のよい数字合せ式ミニ錠前です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

数字合せ式 ミニ錠前の型番PL-100のページです。 型番PL-100に関する仕様情報を記載しております。
数字合せ式 ミニ錠前のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
数字合せ式 ミニ錠前
文字合せ倉庫錠
ナンバー可変式ダイヤル錠
鍵付4段文字合せ錠
樹脂製南京錠 CP-659-ML
南京錠(マスターキー付/12個組)
メーカー豊光ハイロジックABUSハイロジックタキゲン製造エスコ
通常価格4695,8291,849 -3,1337,392 -11,632 -
通常出荷日3日目5日目1日目5日目6日目〜1日目
種類文字(数字)合わせ錠文字(数字)合わせ錠ダイヤル錠文字(数字)合わせ錠南京錠南京錠
サイズ(mm)61-----
材質亜鉛合金-----
ブラック-----
JANコード4954438820166-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト