ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

防振ゴムマット

型番:

BG-005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BG-005の仕様・寸法情報

種類
防振シート・パッド
材質
[ゴム] 天然ゴム
接続形状
穴なし
高さH・厚さT(mm)
8
サイズ(mm)
厚み8×300×300
仕様
使用温度:-20度~60度
JANコード
4903757382558
-
-

商品情報

製品仕様

型番材質使用温度サイズ
BG-005天然ゴム系-20度~60度厚さ8mm×300mm×300mm

型番リスト

表示件数
型番
BG-005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,709
( 2,980 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良いです。
サイズ:暑さ8mm×300mm×300mm,使用温度:-20~60度

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防振ゴムマットの型番BG-005のページです。 型番BG-005に関する仕様情報を記載しております。
防振ゴムマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振ゴムマット
HYPER防振ゴム
防振ゲル ゴム被覆タイプ
ソフトシリコン防振ゴム QKQ
耐震ストッパー付き防振ゴム
防振パット(合成ゴム)ミニシートタイプ
メーカー和気産業和気産業ミスミ倉敷化工倉敷化工トラスコ中山
通常価格2,709837 -10,7471,128 -2,873 -184 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
種類防振シート・パッド防振シート・パッド防振ゲル防振ゴム・ゲル防振ゴム・ゲル防振パッド
材質天然ゴムEPDMゴムシリコーンゲル(シリコーン)天然ゴム合成ゴム(CR)
接続形状穴なし穴なしおねじXプレート止めタイプ片端めねじ片端おねじ穴なし
高さH・厚さT(mm)81034114010
サイズ(mm)厚み8×300×300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト