ファクトリーサプライ用品技術窓口

| 型番 | 本体幅 | 適応床材 | 材質 |
|---|---|---|---|
| FPK-01 | 18mm | フローリング Pタイル | 【リング釘】鋼(3価クロメート) 【上部】ナイロン 【下部】ポリエチレン 【底部】フェルト(ポリエステル) |
| FPK-02 | 21mm | ||
| FPK-07 | 18mm | カーペット フローリング Pタイル | 【リング釘】鋼(3価クロメート) 【上部】ナイロン 【下部】ポリエチレン |
| FPK-08 | 21mm | ||
| FPK-09 | 24mm | ||
| FPK-13 | 18mm | ウッドデッキ ガーデニングタイル | 【リング釘】鋼(3価クロメート) 【上部】ナイロン 【下部】ナイロン |
| FPK-14 | 21mm | ||
| FPK-15 | 24mm | ||
| FPK-19 | 18mm | フローリング Pタイル | 【リング釘】鋼(3価クロメート) 【上部】ナイロン 【下部】ナイロン 【底部】ウレタン |
| FPK-20 | 21mm | ||
| FPK-21 | 24mm | ||
| FPK-25 | 15mm | フローリング | 【リング釘】鋼(3価クロメート) 【本体】ABS 【底部】フェルト(ポリエステル) |
| FPK-26 | 18mm | ||
| FPK-27 | 21mm | ||
| FPK-28 | 24mm | ||
| FPK-29 | 15mm | カーペット じゅうたん フローリング Pタイル | 【リング釘】鋼(3価クロメート) 【本体】ABS 【底部】フッ素樹脂 |
| FPK-30 | 18mm | ||
| FPK-31 | 21mm | ||
| FPK-32 | 24mm | ||
| FPK-33 | 18mm | フローリング Pタイル 大理石 | 【リング釘】鋼(3価クロメート) 【本体】ABS 【底部】PUR(ポリウレタン) |
| FPK-34 | 21mm | ||
| FPK-35 | 24mm | ||
| FPK-36 | 18mm | フローリング Pタイル | 【リング釘】鋼(3価クロメート) 【上部】ナイロン 【底部】ポリエチレン |
| FPK-37 | 21mm | ||
| FPK-38 | 24mm |

音の原因となる振動を弾性体を内装した伸縮構造が吸収!


ハイロジック
アルミ板 A5052(5~40mm板厚)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
プラスチックボルトキャップ CP-30-BC
4.5通常価格(税別):24円~

岩田製作所
保護キャップ 丸タイプ(黒)
0通常価格(税別):73円~

タキゲン製造
難燃性膜付グロメット C-30-SG
4.5通常価格(税別):24円~

ミスミ
トリム
4.4通常価格(税別):580円~

ミスミ
トリムシール
4.4通常価格(税別):1,537円~

ミスミ
トリムコンパクト 角型・U型
4.3
ミスミ
樹脂トリム
4.8
ミスミ
衝撃吸収フォーム
4.5
タキゲン製造
難燃性グロメット C-30-NG
4.6通常価格(税別):14円~