ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

お助けボー3.6m ライト ブラケット

お助けボー3.6m ライト ブラケット 97299
通常単価(税別)
8,933円
税込単価
9,826円
通常出荷日:4日目

・どこにでも取り付けられるシンプルで使いやすいタイプの手摺。・静止安全荷重:80kg。・サイズ:3.6...

詳細を確認
  • 縦付け禁止 手摺以外に使用しないで下さい。

型番:

97299
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

97299の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
手摺・パイプ
材質
手摺:自然木 ブラケット:亜鉛ダイカスト製 ジョイント:ABS樹脂
カラー
ライトオーク
直径(mm)
33
長さ(mm)
3600
JANコード
4960983972991
品名
お助けボー3.6m ライト ブラケット5個入
特記事項
付属品:ジョイント用ネジ 4本×2 本体取付ネジ 2本×5 壁面取付ネジ 3本×5 木ダボ 2個

商品情報

お助けボー3.6m ライト ブラケット:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
97299
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,933円
( 9,826円 )
4日目

詳細情報

基本情報

・どこにでも取り付けられるシンプルで使いやすいタイプの手摺。
・静止安全荷重:80kg。
・サイズ:3.6m 手摺直径:33mm。
・カラー:ライトオーク。
・材質:手摺:自然木 ブラケット:亜鉛ダイカスト製 ジョイント:ABS樹脂。
・付属品:ジョイント用ネジ(4×22mm)4本×2(短い方) 本体取付ネジ(4×22mm)2本×5(短い方) 壁面取付ネジ(4×38mm)3本×5(長い方) 木ダボ 2個。

ご注意

  • 縦付け禁止 手摺以外に使用しないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

お助けボー3.6m ライト ブラケットの型番97299のページです。 型番97299に関する仕様情報を記載しております。
お助けボー3.6m ライト ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お助けボー3.6m ライト ブラケット
お助けぼ~ ミニ
お助けぼ~ 手の平
お助けぼ~ 横型固定ブラケット
DG お助けぼーにぎりやす手すり
直付ブラケット
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格8,933円1,590円2,237円1,424円4,087円 -1,035円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリー
材質手摺:自然木 ブラケット:亜鉛ダイカスト製 ジョイント:ABS樹脂手摺/自然木、プラケット/亜鉛ダイカスト本体・カバー/自然木 壁面取付金具/スチール亜鉛ダイカスト手摺:自然木本体:亜鉛ダイカスト カバー:PP樹脂
カラーライトオークライトオークライトオークゴールド-クローム
直径(mm)3335--28×35-
長さ(mm)3600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました