17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DG お助けぼーにぎりやす手すり

DG お助けぼーにぎりやす手すり
通常単価(税別)
3,8705,885特別価格
税込単価
4,2576,474特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします●静止安全荷重:60kg...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

DG お助けぼーにぎりやす手すり:関連画像

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

JANコード

品名

最小発注数量
330
4960983972816
DG-33 お助けぼーにぎりやす手すり
1個
480
4960983972823
DG-48 お助けぼーにぎりやす手すり
1個
630
4960983972830
DG-63 お助けぼーにぎりやす手すり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,870
( 4,257 )
4日目
4,9473,682
( 4,050 )
4日目
5,8854,380
( 4,818 )
4日目

詳細情報

基本情報

転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします

●静止安全荷重:60kg
●手摺直径:28×35mm
●材質:手摺 自然木
●付属品:壁面取付ネジ(5×60mm) 2本(長い方)、(5×40mm) 2本(短い方)、キャップ 4個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DG お助けぼーにぎりやす手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DG お助けぼーにぎりやす手すり
お助けぼ~ ステンレス手摺
パイプ部品 ブラケット(止)
ステンレスロングキャップ
パイプ部品 パイプキャップ
パイプ部品 パイプソケット(U型)
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格3,870-5,621 -280 -1,153 -523693
通常出荷日4日目3日目2日目在庫品1日目3日目4日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
材質手摺:自然木SUS304(18-8)ステンレス ネジ/ステンレス亜鉛ダイカストステンレス樹脂亜鉛ダイカスト
直径(mm)28×35-----
特記事項付属品:壁面取付ネジ(5×60mm/5×40mm) 各2本、キャップ 4個-----

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト