ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 適用パイプサイズ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

横受 Nシリーズ

横受 Nシリーズ N-885
通常単価(税別)
602
税込単価
662
通常出荷日:3日目

パイプの取り付けに便利なソケットです。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

N-885
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-885の仕様・寸法情報

パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類
ブラケット・アクセサリー
適用パイプサイズ(mm)
25
JANコード
4960983718858
品名
横受 25mm (止)

商品情報

横受:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
N-885

適用パイプサイズ

(mm)

JANコード

品名

最小発注数量
25
4960983718858
横受 25mm (止)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
602
( 662 )
3日目

詳細情報

基本情報

パイプの取り付けに便利なソケットです。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

横受 Nシリーズの型番N-885のページです。 型番N-885に関する仕様情報を記載しております。
横受 Nシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横受 Nシリーズ
横受 ZDC
手摺用半受
平受 L型
ミニ手すり直受 BR-501
オーバルシリーズ専用ブラケット 655-NB
メーカーハイロジック杉田エース杉田エース杉田エース杉田エースベスト
通常価格602140 -2,180 -5,841 -4,4781,964
通常出荷日3日目5日目〜5日目5日目4日目3日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類ブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプブラケット・アクセサリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト