ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ(番手×長さm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

結束線 U型 HW-170・HW-171

結束線 U型 HW-170・HW-171 HW-171
通常単価(税別)
197
税込単価
217

軟らかく粘りが有り作業性が良い結束専用のワイヤー。【特長】・普通線に比べ軟らか...

詳細情報を確認する
  • 種類
    ワイヤー
  • 材質
    亜鉛めっき線
  • 線径 (mm)
    0.95~1.0

型番:

HW-171
解除
数量:

HW-171の仕様・寸法情報

種類
ワイヤー
材質
亜鉛めっき線
線径(mm)
0.95~1.0
サイズ(番手×長さm)
#21X0.45
JANコード
4903757311718
-
-

商品情報

結束線U型の仕様 

HW-171

HW-171

型番サイズ材質
HW-171#21×450mm
線径:0.95~1.0mm
亜鉛めっき線

型番リスト

表示件数
型番
HW-171

サイズ

(番手×長さm)

JANコード

最小発注数量
#21X0.45
4903757311718
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197
( 217 )
2日目

詳細情報

基本情報

軟らかく粘りが有り作業性が良い結束専用のワイヤー。
【特長】
・普通線に比べ軟らかくて、粘りが有るので作業性が良くなる。
・種類がワイヤーで展開し、材質が亜鉛めっき線を採用している。
・線径(mm)0.95~1.0で、番手×長さのサイズが#21×0.35と#21×0.45の2つのタイプより選択できる。
【用途】
・物を固定したり、束ねたりする際に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

結束線 U型 HW-170・HW-171の型番HW-171のページです。 型番HW-171に関する仕様情報を記載しております。
結束線 U型 HW-170・HW-171のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束線 U型 HW-170・HW-171
結束線 カラー線
ステンレス線
アルミ線
アンテナ線
封印具 AL型 厳重封印タイプ
メーカー和気産業ファスリンクダイドーハントトラスコ中山トラスコ中山スガツネ工業
通常価格19798319,0502,552 -1,8525,485 -
通常出荷日2日目在庫品1日目5日目1日目〜1日目4日目
種類ワイヤーワイヤーワイヤーワイヤーワイヤー封印具
材質亜鉛めっき線-----
線径(mm)0.95~1.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました