メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

タングレスインサート 簡易工具用 スライディングTハンドル

型番:

STHANDLE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

STHANDLEの仕様・寸法情報

種類
工具
サイズ
M16・M20
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
STHANDLE
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,114
( 3,425 )
3日目

詳細情報

基本情報

タングレスインサート専用工具に使用するハンドル。
【特長】
・M16×2.0とM20×2.0の並目タングレスインサートを挿入する際に使用する簡易型工具に取り付ける。
・簡易工具用なので手動挿入専用として使用する。
【用途】
・簡易型挿入(抜取)工具を利用するユーザーに最適。

商品情報

簡易型工具での作業をサポートするハンドル

型番:STHANDLE

型番:STHANDLE

作業図と工具の組み合わせ

作業図と工具の組み合わせ

製品仕様

サイズ商品名差し込み角六角対辺
共用スライディングTハンドル12.7mm-

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タングレスインサート 簡易工具用 スライディングTハンドルの型番STHANDLEのページです。 型番STHANDLEに関する仕様情報を記載しております。
タングレスインサート 簡易工具用 スライディングTハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズはどれを選びますか。
A
スライディングTハンドルにサイズは無く、ソケット24mm(M16用)と30mm(M20用)のソケットに取り付きます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タングレスインサート 簡易工具用 スライディングTハンドル
タングレスインサート 電動プリワインダー・ツール 工具用カバー
タングレスインサート 挿入工具 ユニファイ細目
タングレスインサート 挿入工具 ユニファイ細目(ロッキングタイプ専用)
タングレスインサート スライディングTハンドル ソケットレンチ
タングレスインサート 簡易型挿入工具 並目
メーカーアキュレイトアキュレイトアキュレイトアキュレイトアキュレイトアキュレイト
通常価格3,11419,37842,00036,4002,253 -17,440 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目5日目3日目在庫品1日目〜
種類工具工具工具工具工具工具
サイズM16・M20M2.5,M3,M4,M5U10-32U10--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タングレスインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト