17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

56x60mm ストッパーヒンジ EA951CK-221 EA951CK-221

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

56x60mm ストッパーヒンジ EA951CK-221

販売終了

型番

EA951CK-221

2025年09月に販売終了となりました。

代替品はEA951CF-12となります。

【特長】材質羽:鉄SPCC・三価クロメート、軸:ステンレス(SUS304)
・0°・90°・180°の3ヶ所でストップするストッパー付
・スチール製折戸や、産業機器扉などに最適です。
・全長60mm
・幅56mm
・厚み2mm
・穴径4mm
・入数1
【商品仕様】
・質量:69
・JANコード:4548745719741

指定中の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
本体材質
[スチール] 羽:鉄SPCC・三価クロメート、軸:ステンレス(SUS304)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
ストッパー・クリック
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~60
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
60
幅【範囲選択】(mm)
55.1~65
幅 W(mm)
56
勝手違い
左右兼用
使用環境
標準
厚み
2mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト