ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アジャストボルト(ステンレス製) EA949GZシリーズ

型番:

EA949GZ-462
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA949GZ-462の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
ねじ
M6×80mm
耐荷重
1,200kg
ベース径
30mm
商品詳細種別
M
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949GZ-462

ねじ

耐荷重

ベース径

商品詳細種別

最小発注数量
M6×80mm
1,200kg
30mm
M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880
( 968 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ アジャストボルト アジャストボルト(ステンレス製) EA949GZシリーズ。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストボルト(ステンレス製) EA949GZシリーズの型番EA949GZ-462のページです。 型番EA949GZ-462に関する仕様情報を記載しております。
アジャストボルト(ステンレス製) EA949GZシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストボルト(ステンレス製) EA949GZシリーズ
アジャストベース(スチール)EA949Hシリーズ
アジャスターボルト(ステンレス製)
脚止め金具セット(アンカー付・ステンレス製)
アジャストベース(ステンレス) ベース径40~60mm
アジャストボルト(重量用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格880980 -2,433 -2,5302,550 -1,290 -
通常出荷日2日目2日目1日目〜1日目1日目1日目〜
材質ステンレス底部ベース:クロロプレンゴム、底部金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、ねじ:冷間圧造用炭素、鋼線材(SWRCH)--底部ベース:クロロプレンゴム、底部金具:ステンレス鋼板(SUS304)、ねじ:ステンレス鋼棒(SUS304)スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャストボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト