17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)

雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)
通常単価(税別)
8561,254
税込単価
9421,379
通常出荷日:3日目
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ

高さ

ねじ間

取手幅

最小発注数量
M4
φ6mm
30mm
60mm
φ6mm
1個
M4
φ6mm
31.5mm
80mm
φ6mm
1個
M5
φ8mm
32mm
100mm
-
1個
M5
φ8mm
40mm
120mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
856
( 942 )
3日目
939
( 1,033 )
3日目
1,150
( 1,265 )
3日目
1,254
( 1,379 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)
雌ねじ取手(ステンレス製)
小型雌ねじ取手(ステンレス製)
雌ねじ取手(ステンレス製・鏡面研磨仕上げ)
雄ねじ取手(ステンレス製)
アルミパイプハンドル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格856-1,083 -595 -665 -1,055 -806 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜3日目
材質詳細ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS303)ステンレス(SUS304)-アルミ
詳細1鏡面バフ研磨研磨仕上げ光沢バレル研磨仕上げ鏡面研磨仕上げ鏡面研磨仕上げ-
商品詳細種別雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)雌ねじ取手(ステンレス製)小型雌ねじ取手(ステンレス製)雌ねじ取手(ステンレス製・鏡面研磨仕上げ)雄ねじ取手(ステンレス製)アルミパイプハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト