17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

激強力両面テープ マルチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

激強力両面テープ マルチ

販売終了

型番

WKG-006

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

・薄い!伸びる!防水!新感覚!
・両面テープ幅広い素材に万能に対応。
・薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
・素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。
・粘つきのあるタイプの粘着剤です。
・初期接着が良好です。
・防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。

*分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
・使用例:家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。

【接着できる素材】
木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト。
【接着できない素材】
フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など。

ご注意

  • 貼り付ける面の水分、油分、ホコリなどをきれいに取り除いてください。
    十分な圧力をかけて貼りつけてください。
    10℃以下での環境では接着力が低下します。
    電気絶縁や肌に貼るなどの使用はしないでください。
    貴重品、壊れやすい物、重量物への使用はしないでください。
    高温多湿となる場所、直射日光のあたる場所での保管は避けてください。
    テープ本来の接着力を発揮するまでに約1日かかります。
    接着面に触れたり、貼り直しをした場合は接着力が下がります。
    子供の手の触れない場所に保管してください。
    目立たない箇所で試してか用してください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
粘着テープ
サイズ
薄さ0.2mm×幅3mm×長さ5m
材質
粘着材:アクリル系、剥離紙:紙
JANコード
4903757301191

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト