メカニカル部品技術窓口
【特長】・位置決め精度に優れます。・ウレタン歯付きベルトです。

製作可能寸法と付加できる仕様の組み合わせ
| タイプ | ベルト幅 (呼び幅) | 長さ mm (歯数) | 付加仕様:記号 | スチール心線 | ステンレス心線 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴム材料 | ゴム材料 | ||||
| U497(E) | U497(E) | ||||
F![]() | 007 010 015 020 025 040 050 | 最小:600(200) 最大:10,002(3,334) | 付加仕様なし | E-F | E-FS |
| 歯面布張り:1 最小:1,350(450) | E-F1 | E-FS1 |
| タイプ | ベルト幅 (呼び幅) | 長さ mm (歯数) | 付加仕様:記号 | スチール心線 |
|---|---|---|---|---|
| ゴム材料 | ||||
| U497(E) | ||||
L![]() | 007 010 015 020 025 040 050 | 最大:60,000(20,000) | 付加仕様なし | E-L |
| 歯面布張り:1 | E-L1 |
歯面布張りの最大長さは 50,001(16,667)
許容張力 F
| ベルト幅 mm | フレックスタイプ F | リニアタイプ L |
|---|---|---|
| 7 | 180 | 160 |
| 10 | 270 | 250 |
| 15 | 400 | 360 |
| 20 | 560 | 490 |
| 25 | 690 | 620 |
| 40 | 1,140 | 980 |
| 50 | 1,430 | 1,250 |
許容張力は引張荷重のみに関しての許容値であり、選定基準ではありません。
スチール心線の数値です。ステンレス心線は、表の値の80%を許容張力としてください。
製品質量(参考値)
| 型番 | フレックスタイプ F | ジョイントタイプ J | リニアタイプ L | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MA3 | 52 | - | 52 | 幅25mm、長さ1m |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
【特長】・位置決め精度に優れます。・ウレタン歯付きベルトです。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工
4.2
ミスミ
ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工
4
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト
4.6
ミスミ
ロングタイミングベルト スタンダードタイプ 歯数指定エンドレス加工
0
ハバジット
ハバシンク T10タイプ 両面布張り
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T10
3
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト アイアンラバー(R)
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅AT10
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5
0