メカニカル部品技術窓口
高トルク・高張力タイプのウレタン歯付きベルトです【特長】・耐摩耗性に優れています。・機械的強度が優れて...
詳細を確認
| タイプ | ベルト幅 (呼び幅) | 長さ mm (歯数) | 製品質量 g | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ジョイントタイプ J | 015 020 025 | 最小:700(70) 最大:40,000(4,000) | 150 | 幅25mm、長さ1m |
| リニアタイプ L |
リニアタイプに最小長さの制限はありません
| ベルト幅 mm | ジョイントタイプ J | リニアタイプ L |
|---|---|---|
| 15 | 710 | 1,620 |
| 20 | 890 | 2,160 |
| 25 | 1,070 | 2,700 |
許容張力は引張荷重のみに関しての許容値であり、選定基準ではありません。

| タイプ | 付加仕様:記号 | スチール心線 |
|---|---|---|
| ゴム材料 | ||
| U497(E) | ||
| J L | 付加仕様なし | E-J E-L |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 4日目 |
高トルク・高張力タイプのウレタン歯付きベルトです
【特長】
・耐摩耗性に優れています。
・機械的強度が優れています。
・食品用途での実績が豊富です。
・防カビ・抗菌効果のあるものがあります。
・耐オゾン性に優れています。
・研摩加工。
・穴明け加工
・切削加工
・プーリフランジが不要です。
・Vガイド部分の精度と信頼性が高い。
・Vガイドにノッチを設け、小さなプーリ径でも使用可能
・ベルトの背面に搬送条件に合わせたプロフィル(突起アタッチメント)を融着により取り付けられます。
・歯面に布を一体成形することで、プーリやガイドレールとの滑りを向上できます。
・背面に布を一体成形し、搬送物との滑りを向上できます。
・背面には、ラフトップ・合成皮革・ウレタンスポンジなどを張付け、搬送物の保護やクッション性をもたせられます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロングタイミングベルト アイアンラバーR 歯数指定ジョイント加工
4.2
ミスミ
ロングタイミングベルト ポリウレタン歯数指定ジョイント加工
4
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト
4.6
ミスミ
ロングタイミングベルト スタンダードタイプ 歯数指定エンドレス加工
0
ミスミ
アタッチメント付タイミングベルト アイアンラバー(R)
0
ハバジット
ハバシンク T10タイプ 両面布張り
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅AT10
0
NOK
【4日・6日目出荷品】アイアンラバーベルト ベルト幅T5
0
ミスミ
平ベルト用アイドラー 幅(T) 6~32mm
4.3通常価格(税別):1,100円~