17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

磁気軸受形ターボ分子ポンプ TGMシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

磁気軸受形ターボ分子ポンプ TGMシリーズ

販売終了

型番

TG1300MBAB-TC010MA-M5-TC010M-SS-C

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

超高真空用ターボ分子ポンプ。
磁気軸受け方式。取り付け姿勢自在。耐食処理有り。
・広領域排気:低~超高真空まで広領域の排気に対応しています
・大流量排気:大量のガスを流せます
・優れた耐久性:不意の大気導入に強い構造になっています
・回転数コントロール:回転数をコントロールでき、プロセスに応じた排気性能を実現できます
・オートキャリブレーション:電源投入時にセンサの自動調整を行います
・チューニングフリー:コントローラが接続されたポンプを認識し各制御パラメータを自動チューニングします。ケーブル交換を行った際のチューニング作業が不要となります
・メンテナンスコール:異常が発生する可能性が生じた時に、警告表示を行い、予防保全を促します
・様々な特殊仕様:ご用途に合わせて、各種特殊仕様をご選択いただけます。反応生成物対策仕様・極低振動仕様・超高真空仕様・耐放射線仕様・耐高温仕様
・分析、測定、成膜、加速器排気、半導体、FPD製造他

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ターボ分子形
使用環境
標準
付加機能
なし
セット内容
標準セット(本体、コントローラー、出力ケーブル)
吸気口フランジ
ISO-B:真空用フランジ(ボルト固定式)
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト