17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

姿勢自在形ターボ分子ポンプ TGFシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

姿勢自在形ターボ分子ポンプ TGFシリーズ

販売終了

型番

TG50FCAB-TC64-MC3-TC-S2A-FC3-TC-S2

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

超高真空用ターボ分子ポンプ。
外乱に強く取り付け姿勢自在。
【特長】
・広領域排気:低~超高真空まで広領域の排気に対応しています
・大流量排気:大量のガスを流せます
・急速起動:立ち上がりが速く、待機時間が短くなります
・優れた耐久性:急な圧力上昇にも耐えます
・長時間使用可能:適切なオーバーホールをすることにより、長時間使用できます
【用途】
・半導体製造
・FPD(LCD、有機EL、他)製造
・各種電子部品製造
・管球製造、光学部品(レンズ、光学フィルター等)製造
・電子銃排気、イオン源排気、熱処理
・表面処理、表面改質
・分析、試験装置
・加速器、放射光施設、核融合研究
・研究開発用、他

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ターボ分子形
使用環境
標準
付加機能
なし
セット内容
標準セット(本体、パワーサプライ、モーターケーブル、ファンケーブル)
吸気口フランジ
CF:真空装置用ベーカブルフランジ
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト