17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

油回転真空ポンプ Pシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

油回転真空ポンプ Pシリーズ

販売終了

型番

P90-50HZ-OILMISTTRAP-C-1500-SET

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

生産設備向け油回転真空ポンプ。
耐久性に優れた揺動ピストン式。
【特長】
・高圧(低真空領域)での連続運転が可能
・過酷な繰返し運転に耐える
・独立した軸受機構
・低騒音設計
・低振動設計
・効率の良い油セパレータ
・掃除しやすい油タンク
・給油状況の確認がしやすいサイトグラス
・油量の確認がしやすい大型の油面計
・取替が簡単な軸封部品
・点検が簡単は排気弁部
【用途】
・熱処理、成膜、表面加工、医薬・化学・重電プラントなど。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
油回転形
使用環境
標準
付加機能
なし
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
[~1] 0.7
電源
AC
電圧(V)
200 ~ 220
排気速度(50Hz/60Hz)(L/min)
1500
セット内容
本体+油煙トラップ(C-1500)
電源周波数(Hz)
50Hz
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト