メカニカル部品技術窓口

確定しました

デジタル温度コントローラ AX2/AX3/AX4/AX7/AX9

  • 制御方式
    オートチューニング付PID制御
  • 入力方式
    熱電対 / 測温抵抗体
  • 入力電圧
    ::10V d.c
  • 許容配線抵抗
    10Ω/1線以下(測温抵抗体)。ただし、3線間の抵抗は同一であること。
  • 入力インピーダンス
    1MΩ以下
  • 表示精度
    ±0.3% of F.S ±1digit(ただし、Rタイプの場合、0 ~ 600℃では±1.0 % of F.S ±1digit)
  • 絶縁抵抗
    20MΩ以上、DC500V 1分間(1次端子 - 2次端子間)
  • 耐電圧
    AC2,300V 50/60Hz 1分間(1次端子 - 2次端子間)
  • 電源電圧
    AC100-240V 50-60Hz
  • 電圧変動率 (%)
    電源電圧の±10
  • 消費電力
    5.5VA max
  • 使用周囲温度 (℃)
    -5 ~ 50
  • 使用周囲湿度 (%RH)
    35 ~ 85(結露現象がないこと)
  • 耐振動
    10 - 55Hz、片振幅0.75mm、3軸各方向 2時間
  • 耐衝撃 (m/s2)
    300、3軸方向各3回
  • 熱電対入力
    K, J, R, T
  • 測温抵抗体入力
    Pt100Ω
  • 入力補正
    -100 ~100(センサー入力値+BIAS)
  • 制御出力ssr出力
    時分割比例制御(CYC)/位相制御(PHA) : DC12 - 15V、パルス電圧(負荷抵抗600Ω以上)
  • 制御出力電流出力
    DC4-20mA(負荷抵抗600Ω以下)
  • 制御出力リレー
    1a接点、3A AC240V 3A DC30V,(抵抗負荷) ただし、リレー制御出力を使用しないときは、警報出力に割り当てることができる

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

AX9-1A
解除
数量:

AX9-1Aの仕様・寸法情報

制御方式
オートチューニング付PID制御
入力方式
熱電対 / 測温抵抗体
入力電圧
~10V d.c
許容配線抵抗
10Ω/1線以下(測温抵抗体)。ただし、3線間の抵抗は同一であること。
入力インピーダンス
1MΩ以下
表示精度
±0.3% of F.S ±1digit(ただし、Rタイプの場合、0 ~ 600℃では±1.0 % of F.S ±1digit)
絶縁抵抗
20MΩ以上、DC500V 1分間(1次端子 - 2次端子間)
耐電圧
AC2,300V 50/60Hz 1分間(1次端子 - 2次端子間)
電源電圧
AC100-240V 50-60Hz
電圧変動率(%)
電源電圧の±10
消費電力
5.5VA max
使用周囲温度(℃)
-5 ~ 50
使用周囲湿度(%RH)
35 ~ 85(結露現象がないこと)
耐振動
10 - 55Hz、片振幅0.75mm、3軸各方向 2時間
耐衝撃(m/s2)
300、3軸方向各3回
熱電対入力
K, J, R, T
測温抵抗体入力
Pt100Ω
入力補正
-100 ~100(センサー入力値+BIAS)
入力サンプリング周期(ms)
-
制御出力ssr出力
時分割比例制御(CYC)/位相制御(PHA) : DC12 - 15V、パルス電圧(負荷抵抗600Ω以上)
制御出力電流出力
DC4-20mA(負荷抵抗600Ω以下)
外形寸法(mm)
96 x 96
制御出力リレー
1a接点、3A AC240V 3A DC30V,(抵抗負荷) ただし、リレー制御出力を使用しないときは、警報出力に割り当てることができる
オプション
リレー1+リレー2+SSR、リレー又はSSR出力使用時(内部パラメータによる選択)

型番リスト

表示件数
型番
AX9-1A

入力サンプリング周期

(ms)

外形寸法

(mm)

オプション

最小発注数量
-
96 x 96
リレー1+リレー2+SSR、リレー又はSSR出力使用時(内部パラメータによる選択)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,353
( 6,988 )
5日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチ入力
・0.1秒の高速サンプリング周期
・設置奥行き63mm実現
・制御出力逆動作/正動作選択
・制御ループ断線警報(LBA)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度コントローラ AX2/AX3/AX4/AX7/AX9の型番AX9-1Aのページです。 型番AX9-1Aに関する仕様情報を記載しております。
デジタル温度コントローラ AX2/AX3/AX4/AX7/AX9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温度コントローラ AX2/AX3/AX4/AX7/AX9
マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9
プログラマブル温度コントローラ TD510
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・RS485通信型
デジタル温度コントローラ monoone+W
メーカーHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGミスミミスミスリーハイ
通常価格6,35315,758 -62,993 --7,94040,512
通常出荷日5日目〜4日目〜13日目〜お見積り在庫品1日目3日目
制御方式オートチューニング付PID制御オートチューニング付PID制御-ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御
入力方式熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧[アナログ]電圧熱電対 / 測温抵抗体熱電対 / 測温抵抗体熱電対
入力電圧::10V d.c-100V a.c.::240V a.c.100::240100::240-
許容配線抵抗10Ω/1線以下(測温抵抗体)。ただし、3線間の抵抗は同一であること。測温抵抗体(10Ω以下。ただし、3線間の抵抗は同一であること)----
入力インピーダンス1MΩ以下熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩTS(熱電対)、直流電圧 : 1MΩ以上---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました