17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

M3 袋ナット (ステンレス/12個) EA949SD-503

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M3 袋ナット (ステンレス/12個)

販売終了

型番

EA949SD-503

2021年09月に販売終了となりました。

【特長】
・材質…ステンレス
・並目ねじ
・サイズ…M3
・入数…12個
・日本製
【商品仕様】
・JANコード:4548745846690

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
M3
入数
12個
材質
ステンレス
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト