メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

結束バンドガン(EA475AJ-501用)

通常単価(税別)
31,277
税込単価
34,405
通常出荷日:3日目

【特長】・長尺・太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け力で結束し、切断可能・施工品質の安定化と確実な、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA475AJ-510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA475AJ-510の仕様・寸法情報

適用バンド
樹脂系(ナイロン等)
適合バンド幅(mm)
7.5~13
締付強度調節機能
結束方式
手動式
種類
結束バンドガン
サイズ
139×196.8mm
重量
538g
付加機能(便利機能)
カッターレバー付
適合結束バンド
EA475AJ-501
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA475AJ-510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,277
( 34,405 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長尺・太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け力で結束し、切断可能
・施工品質の安定化と確実な、ほう縛を実現します
・片手で簡単に操作できるカッターレバーを採用
・狭いスペースでの施工が可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンドガン(EA475AJ-501用)の型番EA475AJ-510のページです。 型番EA475AJ-510に関する仕様情報を記載しております。
結束バンドガン(EA475AJ-501用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンドガン(EA475AJ-501用)
MK15(太径/エンドレスタイ用結束工具)
結束バンドガン
結束バンド結束工具
結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ)
メタルタイ用結束工具
メーカーエスコヘラマンタイトンエスコミスミミスミヘラマンタイトン
通常価格31,27729,90018,9004,1406,700102,500
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用バンド樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)金属系(ステンレス等)樹脂系(ナイロン等)樹脂系(ナイロン等)金属系(ステンレス等)
適合バンド幅(mm)7.5~137.5~13.04.5~7.92.5~4.81.9~5.54.5~16.0
締付強度調節機能
結束方式手動式手動式手動式手動式手動式手動式
種類結束バンドガン-結束バンドガン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト