メカニカル部品技術窓口

確定しました

12.7mmx 15m 結束バンド(耐候性)

12.7mmx 15m 結束バンド(耐候性) EA475AJ-501
通常単価(税別)
4,509
税込単価
4,960
通常出荷日:3日目

【特長】・材質…ポリアセタール・大口径にも対応、結束径を自在に設定できます。・屋外20年の耐候性、耐久...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA475AJ-501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA475AJ-501の仕様・寸法情報

分類
関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ
結束バンド
結束バンド 材質
ポリアセタール
材質
ポリアセタール
バンドサイズ
12.7mm×15m
-
-

商品情報

製品仕様

型番分類関連部品・アクセサリ結束バンド 材質材質バンドサイズ
EA475AJ-501関連部品・アクセサリ結束バンドポリアセタールポリアセタール12.7mm×15m

型番リスト

表示件数
型番
EA475AJ-501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,509
( 4,960 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリアセタール
・大口径にも対応、結束径を自在に設定できます。
・屋外20年の耐候性、耐久性と作業性に優れています。
・ベルトサイズ…12.7mm×15m
【商品仕様】
・JANコード:4548745828955

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12.7mmx 15m 結束バンド(耐候性)の型番EA475AJ-501のページです。 型番EA475AJ-501に関する仕様情報を記載しております。
12.7mmx 15m 結束バンド(耐候性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.7mmx 15m 結束バンド(耐候性)
インシュロック"エンドレスタイ"(超耐候性タイプ)
結束バンド(耐候性) ナイロン66
結束バンド(色付き)
202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本)
結束バンド(リリースタイプ)
メーカーエスコヘラマンタイトンエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,5094,146 -45 -355 -8,5091,342 -
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目〜1日目1日目1日目
分類関連部品・アクセサリ--関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ結束バンド--結束バンド結束バンド結束バンド
結束バンド 材質ポリアセタール--ナイロンポリプロピレンナイロン
材質ポリアセタール-----
バンドサイズ12.7mm×15m-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト