17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

結束バンド(導電性)【100個入り】

通常単価(税別)
4,9907,480
税込単価
5,4898,228
通常出荷日:1日目

【特長】・クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置などに・通常のポリプロピレンやナイロン66製品と比べ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

ループ引張強度

厚み

最大径

JANコード

メーカー型番

最小発注数量
100mm
5.1kgf
1.1mm
2.5mm
22mm
4548745781298
ESD100
1パック

100個入り

151mm
11.22kgf
1.2mm
3.5mm
37mm
4548745782103
T40S-NC
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,990
( 5,489 )
1日目
7,480
( 8,228 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置などに
・通常のポリプロピレンやナイロン66製品と比べ、静電気の帯電を抑制します
・チリや埃の付着を防止し、ESD対策に効果を発揮します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド(導電性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド(導電性)
インシュロック 導電性タイ
202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本)
結束バンド(色付き)
結束バンド(リリースタイプ)
マジックバンド(超薄型)
メーカーエスコヘラマンタイトンエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,990-3,630 -8,509355 -1,342 -249 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
分類関連部品・アクセサリ-関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ関連部品・アクセサリ
関連部品・アクセサリ結束バンド-結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
結束バンド 材質ポリプロピレン-ポリプロピレンナイロンナイロンナイロン
入数100本-100本100本100個5本
使用温度範囲-40~85℃--40~85℃-40~85℃-10~85℃-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング