メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

密結タンク、隅付タンク用 ロータンクフロートバルブ

通常単価(税別)
2,049
税込単価
2,254
通常出荷日:1日目

【特長】・密結タンク、隅付タンク用・材質…フロート:合成ゴム、チェーン:ステンレス鋼・型式…THY41...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA472BH-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA472BH-21の仕様・寸法情報

バルブ種類
ボールタップ
型式
THY416R
材質
フロート:合成ゴム、チェーン:ステンレス鋼
メーカー
TOTO
仕様
密結タンク、隅付タンク用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA472BH-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,049
( 2,254 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密結タンク、隅付タンク用
・材質…フロート:合成ゴム、チェーン:ステンレス鋼
・型式…THY416R
・TOTO製
【商品仕様】
・JANコード:4548745869590

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密結タンク、隅付タンク用 ロータンクフロートバルブの型番EA472BH-21のページです。 型番EA472BH-21に関する仕様情報を記載しております。
密結タンク、隅付タンク用 ロータンクフロートバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密結タンク、隅付タンク用 ロータンクフロートバルブ
密結タンク用 ロータンクフロートバルブ
TS406CZ型用 ロータンクフロートバルブ
ボールタップ節水用バルブ
横給水ボールタップ用バルブ
底給水ボールタップ用バルブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,0492,1431,9901,1681,4521,842
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
バルブ種類ボールタップボールタップボールタップその他その他その他
型式THY416RTHY418TH418-1THY584-1THY584THY515R
材質フロート:合成ゴム、チェーン:ステンレス鋼フロート:合成ゴム、チェーン:ステンレス鋼フロート:合成ゴム、チェーン:ステンレス鋼--黄銅、合成樹脂
メーカーTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO
仕様密結タンク、隅付タンク用密結タンク用TS406CZ型用ボールタップ節水用横給水ボールタップ用底給水ボールタップ用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト