メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

排水用塩ビエルボ管

通常単価(税別)
2,052
税込単価
2,257
通常出荷日:3日目

こちらの商品は、エスコ社の【塩ビ管】排水用塩ビエルボ管です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA472BA-86
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA472BA-86の仕様・寸法情報

種類
VU管(薄肉)
材質
PVC
内径(mm)
79×102
外径(mm)
89×112
仕様
90°曲がり
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA472BA-86
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,052
( 2,257 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【塩ビ管】排水用塩ビエルボ管です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用塩ビエルボ管の型番EA472BA-86のページです。 型番EA472BA-86に関する仕様情報を記載しております。
排水用塩ビエルボ管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水用塩ビエルボ管
排水用塩ビ管
排水用塩ビパイプ VP
排水用塩ビパイプ VU
排水管 VP 75X1M
排水用塩ビパイプ VU 75X1M
メーカーエスコエスコクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックスクボタケミックス
通常価格2,0524,135984 -727 -2,5211,265
通常出荷日3日目3日目1日目1日目〜2日目2日目
種類VU管(薄肉)VU管(薄肉)VP管(厚肉)VU管(薄肉)VP管(厚肉)VU管(薄肉)
材質PVCPVC----
内径(mm)79×102-----
外径(mm)89×11289×113.5----
仕様90°曲がり-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト