17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

小便器ダイヤフラム

通常単価(税別)
8,114
税込単価
8,925
通常出荷日:3日目

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】小便器ダイヤフラムです。

  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    ダイヤフラム
  • サイズ
    Φ26.3×17.1(H)mm
  • メーカー型番
    THF15R
  • 適用
    TG600P他用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA468GJ-39
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA468GJ-39の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細種別
ダイヤフラム
サイズ
Φ26.3×17.1(H)mm
メーカー型番
THF15R
適用
TG600P他用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA468GJ-39
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,114
( 8,925 )
3日目

詳細情報

基本情報

こちらの商品は、エスコ社の【水栓柱支持金具】小便器ダイヤフラムです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小便器ダイヤフラムの型番EA468GJ-39のページです。 型番EA468GJ-39に関する仕様情報を記載しております。
小便器ダイヤフラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小便器ダイヤフラム
45.5mm 右ねじ用 スピンドル
差込式カップリング(逆止弁付)
150mm ロングレバーハンドル
マルチ分岐 パッキン付
41.5mm 右ねじ用 スピンドル
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,1141,1987,7162,8739,4751,520
通常出荷日3日目3日目2日目3日目2日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別ダイヤフラム水栓ハンドル用スピンドル差込式カップリングロングレバーハンドルマルチ分岐水栓ハンドル用スピンドル
サイズΦ26.3×17.1(H)mm--163×45mm--
メーカー型番THF15RTHY31104THY220-1--THY31221
適用TG600P他用---呼13の立形自在水栓、自在水栓-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト