メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

自閉バルブ THG6

通常単価(税別)
13,159
税込単価
14,475
通常出荷日:1日目

【特長】・材質…軟鋼、合成ゴム・全長…53.2mm・型式…THG6・TOTO製【商品仕様】・JANコー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA468GJ-38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA468GJ-38の仕様・寸法情報

バルブ種類
その他
全長
53.2mm
型式
THG6
材質
軟鋼、合成ゴム
メーカー
TOTO
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA468GJ-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,159
( 14,475 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…軟鋼、合成ゴム
・全長…53.2mm
・型式…THG6
・TOTO製
【商品仕様】
・JANコード:4548745868982

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自閉バルブ THG6の型番EA468GJ-38のページです。 型番EA468GJ-38に関する仕様情報を記載しております。
自閉バルブ THG6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自閉バルブ THG6
ピストンバルブ 小便器用 TH335
ピストンバルブ 小便器用 THY311
ピストンバルブ オートクリーンU用 TH675
W21山20 リモコンフラッシュバルブ用バルブ TH540
フラッシュバルブ用ピストンバルブ THY320
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,1594,3626,4994,07310,7846,931
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
バルブ種類その他その他その他その他その他その他
全長53.2mm35mm35.5mm38mm62mm46mm
型式THG6TH335THY311TH675TH331THY320
材質軟鋼、合成ゴム合成ゴム合成ゴムステンレス鋼、合成ゴム黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、石綿ジョイントシート-
メーカーTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト