メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ピストンバルブ 小便器用 TH335

  • バルブ種類
    その他
  • 全長
    35mm
  • 型式
    TH335
  • 材質
    合成ゴム
  • メーカー
    TOTO

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA468GJ-35
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA468GJ-35の仕様・寸法情報

バルブ種類
その他
全長
35mm
型式
TH335
材質
合成ゴム
メーカー
TOTO
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA468GJ-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,362
( 4,798 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小便器用
・全長…35mm
・材質…合成ゴム
・型式…TH335
・TOTO製
【商品仕様】
・JANコード:4548745868951

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピストンバルブ 小便器用 TH335の型番EA468GJ-35のページです。 型番EA468GJ-35に関する仕様情報を記載しております。
ピストンバルブ 小便器用 TH335のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピストンバルブ 小便器用 TH335
ピストンバルブ 小便器用 THY311
ピストンバルブ オートクリーンU用 TH675
W21山20 リモコンフラッシュバルブ用バルブ TH540
自閉バルブ THG6
フラッシュバルブ用ピストンバルブ TH318R
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,3626,4994,07310,78413,1594,985
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
バルブ種類その他その他その他その他その他その他
全長35mm35.5mm38mm62mm53.2mm46.5mm
型式TH335THY311TH675TH331THG6TH318R
材質合成ゴム合成ゴムステンレス鋼、合成ゴム黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、石綿ジョイントシート軟鋼、合成ゴム-
メーカーTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました