メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

G1/2"、W35山16 リモコンフラッシュバルブ用バルブ TH331

通常単価(税別)
12,109
税込単価
13,320
通常出荷日:1日目

【特長】・リモコンフラッシュバルブ用・全長…70mm・ねじ径…W21山20・型式…TH540・TOTO...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA468GJ-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA468GJ-22の仕様・寸法情報

バルブ種類
その他
ねじ径
W21山20
全長
70mm
型式
TH540
メーカー
TOTO
仕様
リモコンフラッシュバルブ用

型番リスト

表示件数
型番
EA468GJ-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,109
( 13,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リモコンフラッシュバルブ用
・全長…70mm
・ねじ径…W21山20
・型式…TH540
・TOTO製
【商品仕様】
・JANコード:4548745868876

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G1/2"、W35山16 リモコンフラッシュバルブ用バルブ TH331の型番EA468GJ-22のページです。 型番EA468GJ-22に関する仕様情報を記載しております。
G1/2"、W35山16 リモコンフラッシュバルブ用バルブ TH331のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G1/2"、W35山16 リモコンフラッシュバルブ用バルブ TH331
W21山20 リモコンフラッシュバルブ用バルブ TH540
リモコンフラッシュバルブ用ピストンバルブ
フラッシュバルブ用ピストンバルブ TH479P1R
フラッシュバルブ用ピストンバルブ TH318R
ピストンバルブ オートクリーンU用 TH675
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,10910,78412,2856,3824,9854,073
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
バルブ種類その他その他その他その他その他その他
ねじ径W21山20G1/2"、W35山16----
全長70mm62mm66mm56mm46.5mm38mm
型式TH540TH331TH542TH479P1RTH318RTH675
メーカーTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト