メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

W21山20 リモコンフラッシュバルブ用バルブ TH540

通常単価(税別)
10,784
税込単価
11,862
通常出荷日:1日目

【特長】・リモコンフラッシュバルブ用・全長…62mm・ねじ径…G1/2"、W35山16・材質…黄銅、ス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA468GJ-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA468GJ-21の仕様・寸法情報

バルブ種類
その他
ねじ径
G1/2"、W35山16
全長
62mm
型式
TH331
材質
黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、石綿ジョイントシート
メーカー
TOTO
仕様
リモコンフラッシュバルブ用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA468GJ-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,784
( 11,862 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リモコンフラッシュバルブ用
・全長…62mm
・ねじ径…G1/2"、W35山16
・材質…黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、石綿ジョイントシート
・型式…TH331
・TOTO製
【商品仕様】
・JANコード:4548745868869

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

W21山20 リモコンフラッシュバルブ用バルブ TH540の型番EA468GJ-21のページです。 型番EA468GJ-21に関する仕様情報を記載しております。
W21山20 リモコンフラッシュバルブ用バルブ TH540のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W21山20 リモコンフラッシュバルブ用バルブ TH540
G1/2"、W35山16 リモコンフラッシュバルブ用バルブ TH331
ピストンバルブ オートクリーンU用 TH675
ピストンバルブ 小便器用 TH335
自閉バルブ THG6
ピストンバルブ 小便器用 THY311
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,78412,1094,0734,36213,1596,499
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
バルブ種類その他その他その他その他その他その他
ねじ径G1/2"、W35山16W21山20----
全長62mm70mm38mm35mm53.2mm35.5mm
型式TH331TH540TH675TH335THG6THY311
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、石綿ジョイントシート-ステンレス鋼、合成ゴム合成ゴム軟鋼、合成ゴム合成ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト