メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フラッシュバルブ用押し棒 THY326

通常単価(税別)
3,662
税込単価
4,028
通常出荷日:1日目

【特長】・フラッシュバルブ用・全長…54mm・型式…THY326・TOTO製【商品仕様】・JANコード...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA468GJ-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA468GJ-6の仕様・寸法情報

バルブ種類
関連部品
全長
54mm
型式
THY326
メーカー
TOTO
仕様
フラッシュバルブ用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA468GJ-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,662
( 4,028 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラッシュバルブ用
・全長…54mm
・型式…THY326
・TOTO製
【商品仕様】
・JANコード:4548745868616

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュバルブ用押し棒 THY326の型番EA468GJ-6のページです。 型番EA468GJ-6に関する仕様情報を記載しております。
フラッシュバルブ用押し棒 THY326のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッシュバルブ用押し棒 THY326
フラッシュバルブ用押し棒 THY302
フラッシュバルブ用ピストンバルブ THY320
フラッシュバルブ用ピストンバルブ TH318R
フラッシュバルブ用ピストンバルブ THJ10R
フラッシュバルブ用ピストンバルブ TH479P1R
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,6623,0096,9314,98518,1866,382
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
バルブ種類関連部品関連部品その他その他その他その他
全長54mm56mm46mm46.5mm56mm56mm
型式THY326THY302THY320TH318RTHJ10RTH479P1R
メーカーTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO
仕様フラッシュバルブ用フラッシュバルブ用-フラッシュバルブ用フラッシュバルブ用フラッシュバルブ用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト