メカニカル部品技術窓口

確定しました

シングルバルブ用カートリッジ THYF7R

通常単価(税別)
12,895
税込単価
14,185
通常出荷日:1日目

【特長】・上げ吐水用・型式…THYF7R・TOTO製【商品仕様】・JANコード:45487458599...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA468BX-420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA468BX-420の仕様・寸法情報

バルブ種類
関連部品
本体材質
樹脂製
型式
THYF7R
メーカー
TOTO
仕様
上げ吐水用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA468BX-420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,895
( 14,185 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上げ吐水用
・型式…THYF7R
・TOTO製
【商品仕様】
・JANコード:4548745859942

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルバルブ用カートリッジ THYF7Rの型番EA468BX-420のページです。 型番EA468BX-420に関する仕様情報を記載しております。
シングルバルブ用カートリッジ THYF7Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルバルブ用カートリッジ THYF7R
シングルバルブ用カートリッジ 湯側角度規制20°TH537S
フラッシュバルブ用ピストンバルブ TH318R
フラッシュバルブ用ピストンバルブ THJ10R
フラッシュバルブ用ピストンバルブ TH479P1R
リモコンフラッシュバルブ用ピストンバルブ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,89517,3114,98518,1866,38212,285
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
バルブ種類関連部品関連部品その他その他その他その他
本体材質樹脂製樹脂製----
型式THYF7RTH537STH318RTHJ10RTH479P1RTH542
メーカーTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO
仕様上げ吐水用湯側角度規制20°用、上げ吐水用フラッシュバルブ用フラッシュバルブ用フラッシュバルブ用リモコンフラッシュバルブ用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト