メカニカル部品技術窓口

確定しました

TM701AR型用 自閉バルブ TH699

  • バルブ種類
    その他
  • 型式
    TH699
  • メーカー
    TOTO
  • 仕様
    TM701AR型用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA468BX-402
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA468BX-402の仕様・寸法情報

バルブ種類
その他
型式
TH699
メーカー
TOTO
仕様
TM701AR型用

型番リスト

表示件数
型番
EA468BX-402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,662
( 4,028 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TM701AR型用
・型式…TH699
・TOTO製
【商品仕様】
・JANコード:4548745858297

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TM701AR型用 自閉バルブ TH699の型番EA468BX-402のページです。 型番EA468BX-402に関する仕様情報を記載しております。
TM701AR型用 自閉バルブ TH699のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TM701AR型用 自閉バルブ TH699
自閉バルブ THG8
自閉バルブ THG6
フラッシュバルブ用ピストンバルブ TH318R
フラッシュバルブ用ピストンバルブ TH479P1R
ピストンバルブ オートクリーンU用 TH675
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,66216,08613,1594,9856,3824,059
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
バルブ種類その他その他その他その他その他その他
型式TH699THG8THG6TH318RTH479P1RTH675
メーカーTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO
仕様TM701AR型用TMF19・49型用-フラッシュバルブ用フラッシュバルブ用-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました