メカニカル部品技術窓口

確定しました

開閉バルブ BX-382

通常単価(税別)
7,319
税込単価
8,051
通常出荷日:1日目

【特長】・サイズ…直径25×95mm・型式…TH577-6・TOTO製【商品仕様】・JANコード:45...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA468BX-382
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA468BX-382の仕様・寸法情報

バルブ種類
その他
サイズ
Φ25×95mm
型式
TH577-6
メーカー
TOTO

型番リスト

表示件数
型番
EA468BX-382
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,319
( 8,051 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…直径25×95mm
・型式…TH577-6
・TOTO製
【商品仕様】
・JANコード:4548745717020

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開閉バルブ BX-382の型番EA468BX-382のページです。 型番EA468BX-382に関する仕様情報を記載しております。
開閉バルブ BX-382のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
開閉バルブ BX-382
フラッシュバルブ用ハンドル THYD9
フラッシュバルブ用ハンドル THY305S
開閉バルブ BX-414
開閉バルブ BX-415
フラッシュバルブ用ピストンバルブ THY320
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,3199,28310,4383,6622,6706,931
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
バルブ種類その他関連部品関連部品その他その他その他
サイズΦ25×95mm38×38×124mm38×38×126mm---
型式TH577-6THYD9THY305STH737TH738THY320
メーカーTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTOTO

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト