17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

150mm ロングレバーハンドル

通常単価(税別)
2,873
税込単価
3,160
通常出荷日:3日目

【特長】・少ない力で開閉できてハンドル操作が楽々・ハンドルの差し込み位置を変更して吐水範囲を調整可能・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 商品詳細種別
    ロングレバーハンドル
  • 材質
    亜鉛、黄銅
  • サイズ
    163×45mm
  • レバー長 (mm)
    150
  • 付属品
    ビス×3個(W3/16・M4・M5)、インサート樹脂アダプター×4個

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA468BP-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA468BP-3Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品詳細種別
ロングレバーハンドル
材質
亜鉛、黄銅
サイズ
163×45mm
レバー長(mm)
150
付属品
ビス×3個(W3/16・M4・M5)、インサート樹脂アダプター×4個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA468BP-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,873
( 3,160 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・少ない力で開閉できてハンドル操作が楽々
・ハンドルの差し込み位置を変更して吐水範囲を調整可能
・ハンドルが壁に当たり吐水量を制限して節水します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm ロングレバーハンドルの型番EA468BP-3Aのページです。 型番EA468BP-3Aに関する仕様情報を記載しております。
150mm ロングレバーハンドルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
水栓取替
4
満足度:4.0
工場内の水栓の取り換えに使用しました。 取付も難しくなく、レバーが長いので弱い力でも使えるようになったので作業性が上がり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm ロングレバーハンドル
19mm ストレーナーパッキン
43mm 支持座金
41.5mm 右ねじ用 スピンドル
45.5mm 右ねじ用 スピンドル
G1/2"×15.5mm ホースカップリング 黄銅
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,8732749611,5201,198559
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品詳細種別ロングレバーハンドルストレーナーパッキン支持座金水栓ハンドル用スピンドル水栓ハンドル用スピンドルホースカップリング
材質亜鉛、黄銅ステンレス、PE黄銅、ステンレス黄銅黄銅黄銅
サイズ163×45mm-----
レバー長(mm)150-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト