17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 線径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ゴムコード(オーリング用)

通常単価(税別)
8991,759
税込単価
9891,935
通常出荷日:1日目

【特長】様々なサイズのOリングが作成可能です。【材質】ニトリルゴム【全長】2m

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

JANコード

最小発注数量
1.78
4548745868210
1個
2
4548745868227
1個
2.4
4548745868234
1個
2.62
4548745868241
1個
3.53
4548745868289
1個
4
4548745868296
1個
4.5
4548745868302
1個
5
4548745868319
1個
5.34
4548745868326
1個
5.7
4548745868364
1個
6
4548745868388
1個
7
4548745868395
1個
8
4548745868401
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,066
( 1,173 )
1日目
1,203
( 1,323 )
1日目
1,066
( 1,173 )
1日目
1,066
( 1,173 )
1日目
1,438
( 1,582 )
1日目
1,371
( 1,508 )
1日目
899
( 989 )
1日目
1,538
( 1,692 )
1日目
910
( 1,001 )
1日目
1,415
( 1,557 )
1日目
1,492
( 1,641 )
1日目
1,528
( 1,681 )
1日目
1,759
( 1,935 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】様々なサイズのOリングが作成可能です。【材質】ニトリルゴム【全長】2m

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムコード(オーリング用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムコード(オーリング用)
オーリング (フッ素ゴム/固定用)
オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
オーリング(固定用)
オーリング (フッ素ゴム/10個)
オーリング (シリコンゴム/10個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格899-152 -169 -67 -386 -292 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類OリングOリングOリングOリングOリングOリング
規格フリー指定G(固定用)V(真空フランジ用)S(低圧固定用)--
材質ニトリルゴムフッ素ゴムフッ素ゴムニトリルゴムフッ素ゴムシリコンゴム
全長2m-----
硬度70°-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング