メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

平パッキン(32mm水栓用) 2枚組

通常単価(税別)
697
税込単価
767
通常出荷日:1日目

【特長】・32mm水栓用・材質…合成ゴム・2枚組・型式…THY91506・TOTO製【商品仕様】・JA...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA124MK-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA124MK-8の仕様・寸法情報

種類
パッキン
入数
2枚
型式
THY91506
外径×内径×厚み
37.5×32.5×0.5mm、38.8×31.5×4.0mm
材質詳細
合成ゴム
メーカー
TOTO

型番リスト

表示件数
型番
EA124MK-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697
( 767 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・32mm水栓用
・材質…合成ゴム
・2枚組
・型式…THY91506
・TOTO製
【商品仕様】
・JANコード:4548745855128

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平パッキン(32mm水栓用) 2枚組の型番EA124MK-8のページです。 型番EA124MK-8に関する仕様情報を記載しております。
平パッキン(32mm水栓用) 2枚組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平パッキン(32mm水栓用) 2枚組
平パッキン(32mm水栓用) 4枚組
平パッキン(32mm水栓用) 3枚組
平パッキン(13mm水栓用/2個)
平パッキン(13mm水栓用)
平パッキン(16mm水栓用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格697933783495759755
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
入数2枚4枚3枚2個3枚3枚
型式THY91506THY91003-1THY91003THY91610THY91054THY91037
外径×内径×厚み37.5×32.5×0.5mm、38.8×31.5×4.0mm37.3×31.5×4.0mm、37.5×30.0×1.5mm、37.5×32.5×0.5mm、35.5×29.0×1.5mm37.5×30.0×1.5mm、37.5×32.5×0.5mm、37.3×31.5×4.0mm-18.4×12.7×1.5mm、18.0×13.5×0.5mm、18.0×12.2×4.0mm21.5×14.5×1.5mm、21.5×16.5×0.5mm、21.3×15.5×4.0mm
材質詳細合成ゴム合成ゴム合成樹脂、合成ゴム合成ゴム合成樹脂、合成ゴム合成樹脂、合成ゴム、非石綿ジョイントシート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング