17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

41.5mm 右ねじ用 スピンドル

通常単価(税別)
1,520
税込単価
1,672
通常出荷日:3日目

【特長】・水栓金具右ねじ用スピンドルです・主に2ハンドル用です

  • 商品タイプ
    その他
  • 全長
    41.5mm
  • 商品詳細種別
    水栓ハンドル用スピンドル
  • 材質
    黄銅
  • メーカー型番
    THY31221

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA124MJ-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA124MJ-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長
41.5mm
商品詳細種別
水栓ハンドル用スピンドル
材質
黄銅
メーカー型番
THY31221
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA124MJ-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,520
( 1,672 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水栓金具右ねじ用スピンドルです
・主に2ハンドル用です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

41.5mm 右ねじ用 スピンドルの型番EA124MJ-4のページです。 型番EA124MJ-4に関する仕様情報を記載しております。
41.5mm 右ねじ用 スピンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
41.5mm 右ねじ用 スピンドル
45.5mm 右ねじ用 スピンドル
G1/2"×15.5mm ホースカップリング 黄銅
R3/4"×R3/4" 給水管用ニップル
R1/2"×R1/2" 給水管用丸ニップル(クロムメッキ)
Rc1/2"×Rc1/2" 給水管用六角ソケット(クロムメッキ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5201,1985591,4305461,129
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長41.5mm45.5mm37mm36mm31mm35mm
商品詳細種別水栓ハンドル用スピンドル水栓ハンドル用スピンドルホースカップリング給水管用ニップル給水管用丸ニップル給水管用六角ソケット
材質黄銅黄銅黄銅青銅黄銅(クロムメッキ)青銅(クロムメッキ)
メーカー型番THY31221THY31104----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト