17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が226型番あります。
  • 軸穴径(加工済) D1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) D2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径A(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長W(mm)

    ~mm
  • 許容偏心(mm)

    ~mm
  • 許容偏角(deg)

    ~mm
  • 最高回転数(範囲)(r/min)

  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • 緩衝部タイプ

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

クッション式カップリング QRU

通常単価(税別)
1,6683,520
税込単価
1,8353,872
通常出荷日:9日目

【特長】・柔らかいクッションタイプのカップリングです。・偏心、偏角のあるメカに対応します。・振動をとも...

詳細を確認
未確定:候補が226型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クッション式カップリング QRU 外形図

製品仕様

性能

クッション式カップリング QRU 性能表
  • 偏心ばね定数は偏心量に対し直線的でなく2次曲線的です。表の数値は偏心反力10Nにおける値です。
  • 偏角ぱね定数は許容偏角時の値で、これも2次曲線的です。

規格表

単位:mm
クッション式カップリング QRU 規格表

キー溝寸法

クッション式カップリング QRU 規格表2
キー溝形状は新JIS準拠が標準です。

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

慣性モーメント

(kg・m2)

全長W

(mm)

許容偏心

(mm)

許容偏角

(deg)

最高回転数(範囲)

(r/min)

最高回転数

(r/min)

許容偏心範囲

(mm)

緩衝部タイプ

RoHS?最小発注数量
4
4
~1.00
16
0.6
3x10-7
18
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
4
5
~1.00
16
0.6
3x10-7
18
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
4
6
~1.00
16
0.6
3x10-7
18
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
4
7
~1.00
16
0.6
3x10-7
18
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
5
5
~1.00
16
0.6
3x10-7
18
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
5
6
~1.00
16
0.6
3x10-7
18
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
5
7
~1.00
16
0.6
3x10-7
18
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
6
6
~1.00
16
0.6
3x10-7
18
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
6
7
~1.00
16
0.6
3x10-7
18
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
7
7
~1.00
16
0.6
3x10-7
18
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
4
4
~1.00
16
0.25
3x10-7
18
0.3
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
4
5
~1.00
16
0.25
3x10-7
18
0.3
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
4
6
~1.00
16
0.25
3x10-7
18
0.3
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
4
7
~1.00
16
0.25
3x10-7
18
0.3
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
5
5
~1.00
16
0.25
3x10-7
18
0.3
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
5
6
~1.00
16
0.25
3x10-7
18
0.3
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
5
7
~1.00
16
0.25
3x10-7
18
0.3
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
6
6
~1.00
16
0.25
3x10-7
18
0.3
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
6
7
~1.00
16
0.25
3x10-7
18
0.3
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
7
7
~1.00
16
0.25
3x10-7
18
0.3
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
5
5
~1.00
19
0.9
7x10-7
21.2
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
5
6
~1.00
19
0.9
7x10-7
21.2
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
5
7
~1.00
19
0.9
7x10-7
21.2
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
5
8
~1.00
19
0.9
7x10-7
21.2
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
6
6
~1.00
19
0.9
7x10-7
21.2
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
6
7
~1.00
19
0.9
7x10-7
21.2
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
6
8
~1.00
19
0.9
7x10-7
21.2
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
7
7
~1.00
19
0.9
7x10-7
21.2
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
7
8
~1.00
19
0.9
7x10-7
21.2
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
8
8
~1.00
19
0.9
7x10-7
21.2
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
5
5
~1.00
19
0.4
7x10-7
21.2
0.4
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
5
6
~1.00
19
0.4
7x10-7
21.2
0.4
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
5
7
~1.00
19
0.4
7x10-7
21.2
0.4
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
5
8
~1.00
19
0.4
7x10-7
21.2
0.4
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
6
6
~1.00
19
0.4
7x10-7
21.2
0.4
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
6
7
~1.00
19
0.4
7x10-7
21.2
0.4
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
6
8
~1.00
19
0.4
7x10-7
21.2
0.4
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
7
7
~1.00
19
0.4
7x10-7
21.2
0.4
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
7
8
~1.00
19
0.4
7x10-7
21.2
0.4
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
8
8
~1.00
19
0.4
7x10-7
21.2
0.4
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
6
6
1.01~3.00
22
1.6
1.4x10-6
24.5
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
6
7
1.01~3.00
22
1.6
1.4x10-6
24.5
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
6
8
1.01~3.00
22
1.6
1.4x10-6
24.5
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
6
9
1.01~3.00
22
1.6
1.4x10-6
24.5
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
6
10
1.01~3.00
22
1.6
1.4x10-6
24.5
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
7
7
1.01~3.00
22
1.6
1.4x10-6
24.5
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
7
8
1.01~3.00
22
1.6
1.4x10-6
24.5
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
7
9
1.01~3.00
22
1.6
1.4x10-6
24.5
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
7
10
1.01~3.00
22
1.6
1.4x10-6
24.5
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
8
8
1.01~3.00
22
1.6
1.4x10-6
24.5
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
8
9
1.01~3.00
22
1.6
1.4x10-6
24.5
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
8
10
1.01~3.00
22
1.6
1.4x10-6
24.5
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
9
9
1.01~3.00
22
1.6
1.4x10-6
24.5
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
9
10
1.01~3.00
22
1.6
1.4x10-6
24.5
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
10
10
1.01~3.00
22
1.6
1.4x10-6
24.5
0.2
2
4,001~7,000
4000
0.02~0.2
ハード
10
1個
6
6
~1.00
22
0.6
1.4x10-6
24.5
0.4
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
6
7
~1.00
22
0.6
1.4x10-6
24.5
0.4
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
6
8
~1.00
22
0.6
1.4x10-6
24.5
0.4
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
6
9
~1.00
22
0.6
1.4x10-6
24.5
0.4
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
6
10
~1.00
22
0.6
1.4x10-6
24.5
0.4
3
2,001~4,000
2000
0.21~0.40
ソフト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,751
( 1,926 )
9日目
1,668
( 1,835 )
9日目
1,668
( 1,835 )
9日目
1,668
( 1,835 )
9日目
1,668
( 1,835 )
9日目
1,668
( 1,835 )
9日目
1,668
( 1,835 )
9日目
1,668
( 1,835 )
9日目
1,668
( 1,835 )
9日目
1,668
( 1,835 )
9日目
1,809
( 1,990 )
9日目
1,675
( 1,843 )
9日目
1,675
( 1,843 )
9日目
1,668
( 1,835 )
9日目
1,675
( 1,843 )
9日目
1,668
( 1,835 )
9日目
1,668
( 1,835 )
9日目
1,789
( 1,968 )
9日目
1,668
( 1,835 )
9日目
1,675
( 1,843 )
9日目
1,990
( 2,189 )
9日目
1,990
( 2,189 )
9日目
1,990
( 2,189 )
9日目
1,990
( 2,189 )
9日目
1,990
( 2,189 )
9日目
1,990
( 2,189 )
9日目
1,990
( 2,189 )
9日目
1,990
( 2,189 )
9日目
1,990
( 2,189 )
9日目
1,990
( 2,189 )
9日目
2,159
( 2,375 )
9日目
1,990
( 2,189 )
9日目
1,990
( 2,189 )
9日目
1,990
( 2,189 )
9日目
2,189
( 2,408 )
9日目
1,990
( 2,189 )
9日目
1,996
( 2,196 )
9日目
1,990
( 2,189 )
9日目
1,990
( 2,189 )
9日目
2,159
( 2,375 )
9日目
2,244
( 2,468 )
9日目
2,244
( 2,468 )
9日目
2,244
( 2,468 )
9日目
2,244
( 2,468 )
9日目
2,244
( 2,468 )
9日目
2,244
( 2,468 )
9日目
2,244
( 2,468 )
9日目
2,244
( 2,468 )
9日目
2,244
( 2,468 )
9日目
2,356
( 2,592 )
9日目
2,244
( 2,468 )
9日目
2,401
( 2,641 )
9日目
2,244
( 2,468 )
9日目
2,244
( 2,468 )
9日目
2,244
( 2,468 )
9日目
2,389
( 2,628 )
9日目
2,244
( 2,468 )
9日目
2,242
( 2,466 )
9日目
2,244
( 2,468 )
9日目
2,431
( 2,674 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかいクッションタイプのカップリングです。
・偏心、偏角のあるメカに対応します。
・振動をともなう回転機構にも使えます。
・クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です。
・クッションは絶縁タイプの合成ゴムです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッション式カップリング QRUのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
駆動軸と従動軸の接続に
4
満足度:4.0
開発中生産設備の一機構として駆動軸と従動軸の接続に使用しました。動力伝達の同期的なズレを軽減するために、数種の類似品を検...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クッション式カップリング QRU
クッション式カップリング QJ/QJU
クッション形カップリング セットスクリュータイプ/クランピング
カップリング ジョー形 クランピングタイプ
カップリング ジョー形 セットスクリュータイプ
ジョー形カップリング クランピングタイプ SJCM
メーカーアサ電子工業アサ電子工業ミスミミスミミスミSUNGIL(ソンイル)
通常価格1,668-3,787 ----4,341 -
通常出荷日9日目6日目5日目3日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類詳細ジョータイプジョータイプジョー形ジョー形ジョー形ジョータイプ
種類本体本体本体本体本体本体
用途標準標準標準標準標準サーボモータ
本体材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心偏角 / 偏心偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジョー形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング