17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が604型番あります。

ディスク型カップリング ML/MLC

通常単価(税別)
1,9916,768
税込単価
2,1907,445
通常出荷日:6日目~13日目

・ミスアライメントに強い万能タイプ・複数のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が604型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ML

ディスク型カップリング ML/MLC 外形図01
 
ディスク型カップリング ML/MLC 規格表03

キー溝寸法図

MLC

ディスク型カップリング ML/MLC 外形図02
 
ディスク型カップリング ML/MLC 規格表04

キー溝寸法図

規格表

ML

単位:mm
ディスク型カップリング ML/MLC 規格表01
  • 摘要軸径の推奨公差はh6およびh7です。
  • セットスクリュー4本付属
 

キー溝寸法

軸穴径d1,d2Kbtキー呼び
寸法b×h
基本寸法許容差基本寸法許容差
6~822±0.01251±0.1
0
2×2
8~10331.43×3
10~1244±0.01501.84×4
12~17552.35×5
17~22662.86×6
22~2588±0.01803.3±0.2
0
8×7

MLC

ディスク型カップリング ML/MLC 規格表02
  • 摘要軸径の推奨公差はh6およびh7です。
  • 六角穴付きボルト2本付属
 

キー溝寸法

軸穴径d1,d2Kbtキー呼び
寸法b×h
基本寸法許容差基本寸法許容差
6~822±0.01251±0.1
0
2×2
8~10331.43×3
10~1244±0.01501.84×4
12~17552.35×5
17~22662.86×6
22~2588±0.01803.3±0.2
0
8×7

性能・試験情報

  • 耐熱性(周囲温度)ポリイミド:-40℃~+200℃、カーボンFRP:-25℃~+85℃  *但し最高温度では1/2トルク
  • 最大トルクは原則として常用トルクの2倍です。常用トルク以下でかつ瞬間最大負荷トルクが最大トルク以下になるようにサイズを選定してください。

ML

ディスク型カップリング ML/MLC 性能試験05

MLC

ディスク型カップリング ML/MLC 性能試験06

型番リスト

表示件数

用途

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

許容偏角

(deg)

最高回転数(範囲)

(r/min)

許容エンドプレイ(±)

(mm)

ディスク部材質

使用温度範囲

(℃)

最高回転数

(r/min)

許容偏心範囲

(mm)

締結タイプ

RoHS?最小発注数量
標準
2
2
~1.00
10
0.25
15
4.6x10-8
0.2
2.5
30,001~
0.2
カーボン繊維
-25~85
32000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
2
3
~1.00
10
0.25
15
4.6x10-8
0.2
2.5
30,001~
0.2
カーボン繊維
-25~85
32000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
2
4
~1.00
10
0.25
15
4.6x10-8
0.2
2.5
30,001~
0.2
カーボン繊維
-25~85
32000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
3
3
~1.00
10
0.25
15
4.6x10-8
0.2
2.5
30,001~
0.2
カーボン繊維
-25~85
32000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
3
4
~1.00
10
0.25
15
4.6x10-8
0.2
2.5
30,001~
0.2
カーボン繊維
-25~85
32000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
4
4
~1.00
10
0.25
15
4.6x10-8
0.2
2.5
30,001~
0.2
カーボン繊維
-25~85
32000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
2
2
~1.00
10
0.15
15
4.6x10-8
0.4
5
10,001~30,000
0.2
ポリイミド
-40~200
26000
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
2
3
~1.00
10
0.15
15
4.6x10-8
0.4
5
10,001~30,000
0.2
ポリイミド
-40~200
26000
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
2
4
~1.00
10
0.15
15
4.6x10-8
0.4
5
10,001~30,000
0.2
ポリイミド
-40~200
26000
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
3
3
~1.00
10
0.15
15
4.6x10-8
0.4
5
10,001~30,000
0.2
ポリイミド
-40~200
26000
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
3
4
~1.00
10
0.15
15
4.6x10-8
0.4
5
10,001~30,000
0.2
ポリイミド
-40~200
26000
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
4
4
~1.00
10
0.15
15
4.6x10-8
0.4
5
10,001~30,000
0.2
ポリイミド
-40~200
26000
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
3
3
~1.00
13
0.35
19
8.0x10-8
0.2
2.5
10,001~30,000
0.2
カーボン繊維
-25~85
24000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
3
4
~1.00
13
0.35
19
8.0x10-8
0.2
2.5
10,001~30,000
0.2
カーボン繊維
-25~85
24000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
3
5
~1.00
13
0.35
19
8.0x10-8
0.2
2.5
10,001~30,000
0.2
カーボン繊維
-25~85
24000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
3
6
~1.00
13
0.35
19
8.0x10-8
0.2
2.5
10,001~30,000
0.2
カーボン繊維
-25~85
24000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
4
4
~1.00
13
0.35
19
8.0x10-8
0.2
2.5
10,001~30,000
0.2
カーボン繊維
-25~85
24000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
4
5
~1.00
13
0.35
19
8.0x10-8
0.2
2.5
10,001~30,000
0.2
カーボン繊維
-25~85
24000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
4
6
~1.00
13
0.35
19
8.0x10-8
0.2
2.5
10,001~30,000
0.2
カーボン繊維
-25~85
24000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
5
5
~1.00
13
0.35
19
8.0x10-8
0.2
2.5
10,001~30,000
0.2
カーボン繊維
-25~85
24000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
5
6
~1.00
13
0.35
19
8.0x10-8
0.2
2.5
10,001~30,000
0.2
カーボン繊維
-25~85
24000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
6
6
~1.00
13
0.35
19
8.0x10-8
0.2
2.5
10,001~30,000
0.2
カーボン繊維
-25~85
24000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
3
3
~1.00
13
0.25
19
8.0x10-8
0.4
5
10,001~30,000
0.2
ポリイミド
-40~200
20000
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
3
4
~1.00
13
0.25
19
8.0x10-8
0.4
5
10,001~30,000
0.2
ポリイミド
-40~200
20000
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
3
5
~1.00
13
0.25
19
8.0x10-8
0.4
5
10,001~30,000
0.2
ポリイミド
-40~200
20000
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
3
6
~1.00
13
0.25
19
8.0x10-8
0.4
5
10,001~30,000
0.2
ポリイミド
-40~200
20000
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
4
4
~1.00
13
0.25
19
8.0x10-8
0.4
5
10,001~30,000
0.2
ポリイミド
-40~200
20000
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
4
5
~1.00
13
0.25
19
8.0x10-8
0.4
5
10,001~30,000
0.2
ポリイミド
-40~200
20000
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
4
6
~1.00
13
0.25
19
8.0x10-8
0.4
5
10,001~30,000
0.2
ポリイミド
-40~200
20000
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
5
5
~1.00
13
0.25
19
8.0x10-8
0.4
5
10,001~30,000
0.2
ポリイミド
-40~200
20000
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
5
6
~1.00
13
0.25
19
8.0x10-8
0.4
5
10,001~30,000
0.2
ポリイミド
-40~200
20000
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
6
6
~1.00
13
0.25
19
8.0x10-8
0.4
5
10,001~30,000
0.2
ポリイミド
-40~200
20000
0.21~0.40
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
4
4
~1.00
16
0.6
23.2
2.4x10-7
0.2
2.5
10,001~30,000
0.3
カーボン繊維
-25~85
23000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
4
5
~1.00
16
0.6
23.2
2.4x10-7
0.2
2.5
10,001~30,000
0.3
カーボン繊維
-25~85
23000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
4
6
~1.00
16
0.6
23.2
2.4x10-7
0.2
2.5
10,001~30,000
0.3
カーボン繊維
-25~85
23000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
4
6.35
~1.00
16
0.6
23.2
2.4x10-7
0.2
2.5
10,001~30,000
0.3
カーボン繊維
-25~85
23000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
4
8
~1.00
16
0.6
23.2
2.4x10-7
0.2
2.5
10,001~30,000
0.3
カーボン繊維
-25~85
23000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
5
5
~1.00
16
0.6
23.2
2.4x10-7
0.2
2.5
10,001~30,000
0.3
カーボン繊維
-25~85
23000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
5
6
~1.00
16
0.6
23.2
2.4x10-7
0.2
2.5
10,001~30,000
0.3
カーボン繊維
-25~85
23000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
5
6.35
~1.00
16
0.6
23.2
2.4x10-7
0.2
2.5
10,001~30,000
0.3
カーボン繊維
-25~85
23000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
5
8
~1.00
16
0.6
23.2
2.4x10-7
0.2
2.5
10,001~30,000
0.3
カーボン繊維
-25~85
23000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
6
6
~1.00
16
0.6
23.2
2.4x10-7
0.2
2.5
10,001~30,000
0.3
カーボン繊維
-25~85
23000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
6
6.35
~1.00
16
0.6
23.2
2.4x10-7
0.2
2.5
10,001~30,000
0.3
カーボン繊維
-25~85
23000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
6
8
~1.00
16
0.6
23.2
2.4x10-7
0.2
2.5
10,001~30,000
0.3
カーボン繊維
-25~85
23000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
6.35
6.35
~1.00
16
0.6
23.2
2.4x10-7
0.2
2.5
10,001~30,000
0.3
カーボン繊維
-25~85
23000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
6.35
8
~1.00
16
0.6
23.2
2.4x10-7
0.2
2.5
10,001~30,000
0.3
カーボン繊維
-25~85
23000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
8
8
~1.00
16
0.6
23.2
2.4x10-7
0.2
2.5
10,001~30,000
0.3
カーボン繊維
-25~85
23000
0.02~0.2
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
4
4
~1.00
16
0.4
23.2
2.4x10-7
0.6
5
10,001~30,000
0.3
ポリイミド
-40~200
19000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
4
5
~1.00
16
0.4
23.2
2.4x10-7
0.6
5
10,001~30,000
0.3
ポリイミド
-40~200
19000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
4
6
~1.00
16
0.4
23.2
2.4x10-7
0.6
5
10,001~30,000
0.3
ポリイミド
-40~200
19000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
4
6.35
~1.00
16
0.4
23.2
2.4x10-7
0.6
5
10,001~30,000
0.3
ポリイミド
-40~200
19000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
4
8
~1.00
16
0.4
23.2
2.4x10-7
0.6
5
10,001~30,000
0.3
ポリイミド
-40~200
19000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
5
5
~1.00
16
0.4
23.2
2.4x10-7
0.6
5
10,001~30,000
0.3
ポリイミド
-40~200
19000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
5
6
~1.00
16
0.4
23.2
2.4x10-7
0.6
5
10,001~30,000
0.3
ポリイミド
-40~200
19000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
5
6.35
~1.00
16
0.4
23.2
2.4x10-7
0.6
5
10,001~30,000
0.3
ポリイミド
-40~200
19000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
5
8
~1.00
16
0.4
23.2
2.4x10-7
0.6
5
10,001~30,000
0.3
ポリイミド
-40~200
19000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
6
6
~1.00
16
0.4
23.2
2.4x10-7
0.6
5
10,001~30,000
0.3
ポリイミド
-40~200
19000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
6
6.35
~1.00
16
0.4
23.2
2.4x10-7
0.6
5
10,001~30,000
0.3
ポリイミド
-40~200
19000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
6
8
~1.00
16
0.4
23.2
2.4x10-7
0.6
5
10,001~30,000
0.3
ポリイミド
-40~200
19000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
10
1個
標準
6.35
6.35
~1.00
16
0.4
23.2
2.4x10-7
0.6
5
10,001~30,000
0.3
ポリイミド
-40~200
19000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,847
( 3,132 )
6日目
2,712
( 2,983 )
6日目
2,712
( 2,983 )
6日目
2,847
( 3,132 )
6日目
2,712
( 2,983 )
6日目
2,847
( 3,132 )
6日目
1,991
( 2,190 )
6日目
1,991
( 2,190 )
6日目
1,991
( 2,190 )
6日目
1,991
( 2,190 )
6日目
1,991
( 2,190 )
6日目
2,178
( 2,396 )
6日目
2,833
( 3,116 )
6日目
2,833
( 3,116 )
6日目
2,833
( 3,116 )
6日目
2,833
( 3,116 )
6日目
2,833
( 3,116 )
6日目
2,833
( 3,116 )
6日目
2,833
( 3,116 )
6日目
2,833
( 3,116 )
6日目
2,833
( 3,116 )
6日目
2,833
( 3,116 )
6日目
2,113
( 2,324 )
6日目
2,113
( 2,324 )
6日目
2,113
( 2,324 )
6日目
2,218
( 2,440 )
6日目
2,113
( 2,324 )
6日目
2,113
( 2,324 )
6日目
2,113
( 2,324 )
6日目
2,113
( 2,324 )
6日目
2,113
( 2,324 )
6日目
2,311
( 2,542 )
6日目
2,993
( 3,292 )
6日目
2,993
( 3,292 )
6日目
2,993
( 3,292 )
6日目
2,993
( 3,292 )
6日目
2,993
( 3,292 )
6日目
2,993
( 3,292 )
6日目
2,993
( 3,292 )
6日目
2,993
( 3,292 )
6日目
2,993
( 3,292 )
6日目
2,993
( 3,292 )
6日目
2,993
( 3,292 )
6日目
2,993
( 3,292 )
6日目
2,993
( 3,292 )
6日目
2,993
( 3,292 )
6日目
3,142
( 3,456 )
6日目
2,223
( 2,445 )
6日目
2,223
( 2,445 )
6日目
2,223
( 2,445 )
6日目
2,223
( 2,445 )
6日目
2,223
( 2,445 )
6日目
2,223
( 2,445 )
6日目
2,223
( 2,445 )
6日目
2,223
( 2,445 )
6日目
2,223
( 2,445 )
6日目
2,432
( 2,675 )
6日目
2,223
( 2,445 )
6日目
2,223
( 2,445 )
6日目
2,223
( 2,445 )
6日目

詳細情報

基本情報

・ミスアライメントに強い万能タイプ
・複数のディスク材質であらゆる用途に対応
・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスク型カップリング ML/MLCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスク型カップリング ML/MLC
プラスチックカップリング UJ
プラスチックカップリング GJ
プラスチックカップリング EGJ/EGP
ディスク型カップリング MS/MSC
ディスク形カップリング クランピングロングタイプ(ダブルディスク)
メーカーアサ電子工業アサ電子工業アサ電子工業アサ電子工業アサ電子工業SUNGIL(ソンイル)
通常価格1,991-652 -709 -1,412 -1,511 -1,994 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目6日目在庫品1日目〜
種類ディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスクタイプ
本体材質アルミニウム樹脂樹脂樹脂アルミニウムアルミニウム
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ-偏角 / 偏心 / エンドプレイ
分類カップリング本体カップリング本体カップリング本体カップリング本体カップリング本体カップリング本体
ディスクタイプダブルシングルダブルダブルシングル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング