17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 表面処理

    • なし
  • ねじ山の種類

  • 表面処理(詳細)

    • なし
    • 三価クロメート
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • ピッチ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

T型溶接ナット 2B 【1000~4000個入り】

通常単価(税別)
28,85872,725
税込単価
31,74479,998
通常出荷日:1日目~10日目

【材質】スチール【表面処理】なし/三価クロメート/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメー...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
     一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

表面処理

ねじ山の種類

ねじの呼び(inch)

表面処理(詳細)

高さ

(mm)

ピッチ

ねじM径

RoHS?最小発注数量
12
三価クロメート
メートル並目
-
[三価クロメート] 三価ホワイト
8
1.75
M12
10
1パック

1000個入り

12
[なし] なし
メートル並目
-
[なし] なし
8
1.75
M12
10
1パック

1000個入り

8
三価クロメート
メートル並目
-
[三価クロメート] 三価ホワイト
9.5
1.25
M8
10
1パック

3000個入り

6
[なし] なし
メートル並目
-
[なし] なし
6
1
M6
10
1パック

4000個入り

8
[なし] なし
メートル並目
-
[なし] なし
9.5
1.25
M8
10
1パック

3000個入り

10
[なし] なし
メートル並目
-
[なし] なし
10.3
1.5
M10
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,514
( 66,565 )
1日目
44,718
( 49,190 )
1日目
72,725
( 79,998 )
1日目
45,154
( 49,669 )
1日目
53,273
( 58,600 )
1日目
28,858
( 31,744 )
10日目

詳細情報

基本情報

【材質】スチール
【表面処理】なし/三価クロメート/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ
【ねじの呼び(M)】4、5、6、8、10、12、(inch) 3/8
【ねじ山の種類】メートル並目
【用途・機能】溶接用
【販売単位】箱・パック

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
     一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。

商品情報



 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T型溶接ナット 2B のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型溶接ナット 2B 
T型溶接ナット 1B 
T型溶接ナット 2A
T型溶接ナット 2A JIS細目 
六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット無し(1B形)
六角ウエルドナット 1B形(パイロット無し)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOサトーラシ
通常価格28,858-25,453 -63,058582,295 -2,997 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
材質スチールスチールスチールスチールSWCH相当
用途・機能溶接用溶接用溶接用溶接用溶接用溶接用
販売単位箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウエルドナットカテゴリの売れ筋ランキング