メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 表面処理

  • 表面処理(詳細)

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • ピッチ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

T型溶接ナット 2A 【3000個入り】

通常単価(税別)
63,058
税込単価
69,364
通常出荷日:1日目

【材質】スチール。【表面処理】なし/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

TBNWBA-STU-M8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3000個入り)

TBNWBA-STU-M8の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
8
材質
[スチール] スチール
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山の種類
メートル並目
用途・機能
溶接用
販売単位
箱・パック
表面処理(詳細)
ユニクロメッキ
高さ(mm)
8.7
ピッチ
1.25
ねじM径
M8
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TBNWBA-STU-M8

ねじの呼び(M)

表面処理

表面処理(詳細)

高さ

(mm)

ピッチ

ねじM径

RoHS?最小発注数量
8
ユニクロメッキ
ユニクロメッキ
8.7
1.25
M8
-
1パック

3000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,058
( 69,364 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】スチール。
【表面処理】なし/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ。
【ねじの呼び(M)】4、5、6、8、10。
【ねじ山の種類】メートル並目。
【用途・機能】溶接用。
【販売単位】箱・パック。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

T型溶接ナット 2A :関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T型溶接ナット 2A の型番TBNWBA-STU-M8のページです。 型番TBNWBA-STU-M8に関する仕様情報を記載しております。
T型溶接ナット 2A のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T型溶接ナット 2A
T型溶接ナット 2A JIS細目 
T型溶接ナット 1B 
六角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付き(1A形) 細目
六角ウエルドナット 1A
四角ウエルドナット(溶接ナット) パイロット付
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO西精工
通常価格63,0585825,453 -2,53125,362 -341 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
材質スチールスチールスチールSWCH相当スチール-
ねじ山の種類メートル並目メートル細目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目
用途・機能溶接用溶接用溶接用溶接用溶接用溶接用
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック箱・パック-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウエルドナットカテゴリの売れ筋ランキング